Les caméras Basler ace GigE font entrer le système multicaméra de Mapvision dans l'ère du numérique
- Client
- Mapvision
- Localisation
- Finlande
- Date
- 2011
Le système Quality Gate de Mapvision utilise des caméras Basler ace GigE pour réaliser des inspections 3D numériques précises en quelques secondes. Jusqu’à 100 caméras compactes, associées à un éclairage LED optimisé, capturent chaque détail pour un contrôle qualité fiable et automatisé. L’alimentation par Ethernet et la reconfiguration à distance garantissent une intégration aisée et une grande flexibilité. Abordables, robustes et efficaces, les caméras Basler ace GigE établissent une nouvelle référence en matière d’inspection industrielle.

Précision numérique : le système « Quality Gate » à caméras multiples de Mapvision
Depuis 2004, Mapvision développe ses systèmes d'inspection multicaméras « Quality Gate », qui génèrent et analysent des données pour le contrôle qualité en 3D des objets inspectés. Le système Quality Gate comprend un environnement d'imagerie et un logiciel. Le logiciel de Mapvision analyse les images, vérifie les dimensions des objets et s'assure que tous les composants nécessaires sont bien en place. Au printemps 2011, une version numérique du système Quality Gate intégrant des caméras compactes Basler ace GigE a été lancée.

Environnement d'inspection 3D avancé
L'environnement d'inspection se compose d'une chambre noire ou d'une armoire dont les murs, le sol et le plafond sont équipés de dizaines (jusqu'à une centaine) de caméras et de projecteurs.
L'objet inspecté, par exemple un châssis avant de BMW, est acheminé de la chaîne de production vers la cabine. Là, les caméras le filment sous tous les angles grâce à l'éclairage de la cabine, conçu de manière optimale. Comme chaque caméra et chaque segment du système d'éclairage à LED fonctionnent selon un cycle défini avec précision, la capture d'images ne prend que quelques secondes.
Le logiciel fait office de « cerveau » du système : il contrôle l'imagerie et assure la modélisation, l'analyse et le stockage des images 3D.

Solution avec la caméra Basler ace GigE
La fonctionnalité du système Quality Gate a été améliorée grâce au remplacement des caméras analogiques existantes par des caméras numériques Basler GigEd'une grande précision.
Avantages de la caméra et du système
Les caméras ace sont extrêmement compactes et intègrent une interface Power over Ethernet, ce qui réduit le nombre de câbles nécessaires et facilite la maintenance et l'installation.
La transmission Ethernet permet de contrôler plusieurs dizaines de caméras à l'aide d'un seul logiciel.
Les temps d'obturation électroniques rapides, réglables au centième de seconde près, permettent des applications d'imagerie efficaces sur une chaîne de production à cadence élevée.
Les caméras et les projecteurs sont fixés dans l'armoire, mais ils peuvent être programmés à tout moment pour mesurer de nouvelles variantes de composants ou de nouveaux produits.
Les modifications peuvent être effectuées en ligne, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de déplacement.
Ce système permet également de réduire les délais de mise sur le marché des nouveaux modèles, ce qui constitue un avantage concurrentiel majeur sur le marché actuel.
La gamme ace séduit tout particulièrement par son prix abordable, une caractéristique qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie de conception de Mapvision.
Le système Quality Gate est très flexible – et l'est désormais encore plus grâce aux caméras numériques Basler ace GigE.
La série « ace » de Basler a connu un grand succès dès son lancement. Elle offre toutes les fonctionnalités dont Mapvision pouvait rêver.
Si l'une des caméras tombe en panne, le système continuera de fonctionner. Et comme l'objet est filmé sous de nombreux angles, la précision n'en sera que légèrement réduite.
À propos de Mapvision
Mapvision propose des solutions d'inspection de qualité basées sur l'intelligence artificielle destinées aux constructeurs automobiles et aux équipementiers de premier rang, dans le but de garantir la qualité et l'efficacité des processus grâce à une inspection en ligne à 100 %.