NOUVEAU

Basler Stereo mini STM-951u

  • Base de référence: 95 mm
  • Champ de vision: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Interface: USB 3.0
Caméra stéréo compacte avec une portée étendue pour une perception fiable de la profondeur en 3D dans les applications d'intérieur. Idéale pour la détection d'objets et la navigation lorsque la précision et la robustesse sont requises.

La Basler Stereo mini STM-951u est une caméra stéréo compacte, alimentée par USB, conçue pour une perception 3D fiable dans les environnements intérieurs. Avec une ligne de base stéréo plus large que celle de la STM-501u, elle offre une meilleure précision en profondeur et une plus grande portée, ce qui la rend adaptée aux applications qui nécessitent une plus grande précision sur de plus longues distances. Calibrée en usine et optimisée pour un fonctionnement à faible latence, la STM-951u fournit des données de profondeur cohérentes pour la détection d'objets, le positionnement et les tâches de navigation. La caméra combine un capteur global shutter de profondeur stéréo avec un capteur RVB intégré, permettant à la fois une mesure précise de la profondeur et un contexte visuel. Son boîtier compact, sa faible consommation d'énergie et son intégration USB simple font de la STM-951u une solution idéale pour les robots mobiles, les systèmes intralogistiques et les applications de vision embarquées où il faut trouver un équilibre entre performance et simplicité du système.
Caméras stéréos Basler pour les applications robotiques : Basler Stereo ace, Basler Stereo visard et Basler Stereo mini

Tous les modèles de caméras stéréo Basler

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.


Vers le tableau des produits Stereo Camera