NOUVEAU

Basler Stereo mini STM-501u

  • Base de référence: 50 mm
  • Champ de vision: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Interface: USB 3.0
Caméra stéréo légère pour une perception fiable de la profondeur en 3D dans les applications d'intérieur. Idéale pour la détection d'objets et la navigation lorsque la taille, la puissance et le coût sont importants.

La Basler Stereo mini STM-501u est une caméra stéréo compacte, alimentée par USB, conçue pour une perception 3D efficace dans les environnements intérieurs. Avec un étalonnage en usine et une sortie de profondeur à faible latence, elle fournit des données de profondeur fiables pour la détection d'objets, le positionnement et les tâches de navigation. La caméra combine un capteur global shutter de profondeur stéréo avec un capteur RVB intégré, permettant à la fois une mesure précise de la profondeur et un contexte visuel. Grâce à son faible encombrement, à sa faible consommation d'énergie et à son intégration USB simple, le STM-501u convient parfaitement aux robots mobiles, aux systèmes intralogistiques et aux applications de vision embarquées où l'espace et la complexité du système doivent être réduits au minimum.
Caméras stéréos Basler pour les applications robotiques : Basler Stereo ace, Basler Stereo visard et Basler Stereo mini

Tous les modèles de caméras stéréo Basler

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.


Vers le tableau des produits Stereo Camera