Power-I/O Cable, M8A, 8p, f, open , 2m
- Type: I/O / Power Cable
- Interface: I/O
- Longueur du câble: 2 m
Câble d'alimentation avec connecteur femelle M8 à 8 broches (codage A) et extrémité libre, 2 m.
Câble d'alimentation et d'E/S destiné au câblage d'alimentation et de signaux des caméras équipées d'un connecteur d'alimentation et d'E/S M8 à 8 broches. Côté caméra, le câble est doté d'un connecteur femelle M8 à 8 broches (codage A). L'autre extrémité est libre et permet un câblage personnalisé, par exemple pour l'alimentation et les signaux d'E/S. Convient notamment aux caméras Stereo mini Basler équipées du connecteur d'alimentation et d'E/S correspondant.