Optotune Optotune Lens ELM-12-4.0-18-C-E
- Type d'objectif: Liquid Lens
- Monture: C-mount
- Format du capteur: 1.1"
- Distance focale: 12 mm
L'objectif à lentille liquide et commande électronique de la série Optotune ELM est conçu pour des capteurs d'une taille maximale de 1,1ʺ. Cet objectif à monture C présente une distance focale de 12 mm et un diaphragme fixe (F4,0). Il se connecte au câble de synchronisation Basler via l'interface Hirose.
La lentille liquide est alimentée et commandée directement par la caméra via le câble de synchronisation Basler.
Aperçu des fonctions de commande :
- Contrôle électronique de la mise au point sans mouvement mécanique
- Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra
- Entièrement compatible GenICam ; intégration possible dans pylon sans logiciel supplémentaire
- Réglage rapide et précis de la mise au point grâce à la modification de la courbure d'un cœur d'objectif à base de liquide
La lentille liquide est adaptée aux applications dynamiques où la distance par rapport à l'objet varie fréquemment. Les utilisateurs des secteurs de la logistique, de la robotique et des technologies médicales, en particulier, bénéficient de son temps de réponse rapide et de sa technologie nécessitant peu d'entretien.