NOUVEAU

Neousys Neousys PCIe-PoE572bt 10GigE Interface Card, 2-CH, PoE++

  • Interface: 10GigE
  • Nombre de ports: 2
  • Type de produit: Acquisition
  • Largeur de bande de données (p.port ; total): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • Compatible PoE (IEEE 802.3af)
  • Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
‌Le Neousys PCIe-PoE572bt dispose de deux ports RJ45 10 GigE compatibles PoE++ et RDMA, et offre une large plage de températures de fonctionnement.

Cette carte réseau (NIC) robuste transmet les données provenant de deux caméras 10 GigE au maximum et les alimente via PoE++.

  • Débit de transmission de 10 Gbit/s par port avec un câble Cat6a d'une longueur maximale de 100 m
  • PoE++ conforme à la norme IEEE 802.3bt, avec une puissance maximale de 90 W par port (180 W au total)
  • La technologie RDMA sur Ethernet convergé (RoCEv2) réduit la charge du processeur jusqu'à 90 %
  • Prise en charge des trames Jumbo jusqu'à 9,6 Ko‌
  • Large plage de températures de fonctionnement, de -25 °C à 70 °C (avec circulation d'air)
‌‌

Important : pour bénéficier de la totalité du budget PoE de 180 W, l'alimentation doit être fournie via le connecteur à 6 broches ; 66 W sont disponibles via le connecteur PCIe.‌