Computar Computar Lens DL0828SC-MPY-B

  • Type d'objectif: Motorized Lens
  • Monture: C-mount
  • Format du capteur: 1/1.1"
  • Distance focale: 8 mm
‌‌L'objectif motorisé de la série Computar LensConnect est conçu pour des capteurs d'une taille maximale de 1ʺ et des résolutions allant jusqu'à 12 MP (2,75 µm). Cet objectif à monture C dispose d'une distance focale fixe de 8 mm et d'une plage d'ouverture comprise entre F1.8 et F16. Il se connecte au câble de synchronisation Basler via l'interface Hirose.

L'objectif est alimenté et commandé via le câble de synchronisation Basler. La mise au point et le diaphragme peuvent être réglés directement depuis la caméra Basler connectée.

Aperçu des fonctions de commande :

  • Mise au point, diaphragme et filtre à commande électronique
  • Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra
  • Entièrement compatible GenICam ; intégration possible dans pylon sans logiciel supplémentaire
  • Haute précision grâce au moteur pas à pas intégré

L'objectif motorisé est particulièrement adapté aux applications industrielles où les distances de travail varient. Parmi les domaines d'application typiques, on peut citer la logistique, la robotique et la technologie médicale. La fonction de mise au point automatique permet une adaptation rapide et fiable aux variations de distance.