Basler Cable USB 3.0, USB‑C‑Lock sl/A, 1m

  • Type: Data Cable
  • Interface: USB 3.0
  • Longueur du câble: 1 m
Le câble de données Basler USB-C-Lock, d'une longueur maximale de 1 m, est doté d'un connecteur USB-C verrouillable du côté de la caméra et d'un connecteur USB-A du côté de l'hôte.

Le câble de données Basler USB-C-Lock offre une connexion USB 3.0 extra-sécurisée et résistante aux vibrations grâce à ses vis de verrouillage. Conçu pour les applications industrielles, il offre une stabilité maximale, une transmission de données fiable et des performances durables.

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Longueur du câble: