NOUVEAU

Basler Cable M8-6P-M,M12-5P-F,open,4m

  • Type: Sync Cable
  • Control: Lighting
  • Interface: I/O
  • Longueur du câble: 4 m
‌Le câble Basler Sync est un câble d'alimentation et d'E/S intelligent de 4 mètres de long. Il permet de contrôler l'éclairage SWIR ou UV via la caméra Basler connectée. Il alimente également l'éclairage et, en option, la caméra.

Il s'agit d'un câble en Y équipé des connecteurs suivants :

  • Connecteur M8 à 6 broches pour caméra, longueur : 50 cm
  • Connecteur M12 à 5 broches pour éclairage SWIR ou UV , longueur : 150 cm
  • Connecteur ouvert pour l'hôte, longueur : 2,5 m

L'éclairage est commandé via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra Basler connectée. Toutes les fonctions de commande sont compatibles GenICam, ce qui signifie qu'elles peuvent être gérées à l'aide d'un seul logiciel, tel que pylon, et qu'aucun logiciel distinct n'est nécessaire pour l'éclairage.

L'unité de commande centrale du câble mesure 4,4 cm x 2,8 cm (L x H).

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Control:

Sélectionnez Longueur du câble: