Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M12-5P-F,open,3m
- Type: Sync Cable
- Control: Lens & lighting
- Interface: I/O
- Longueur du câble: 3 m
Le câble Basler Sync est un câble d'alimentation et d'E/S intelligent de 3 mètres de long. Il permet de commander l'objectif et l'éclairage SWIR et UV via la caméra Basler connectée. Il alimente également l'objectif, l'éclairage et, en option, la caméra.
Il s'agit d'un câble en X équipé des connecteurs suivants :
- Connecteur M8 à 6 broches pour caméra, longueur : 50 cm
- Connecteur Hirose à 6 broches pour objectif, longueur : 50 cm
- Connecteur M12 à 5 broches pour éclairage SWIR et UV, longueur : 50 cm
- Connecteur ouvert pour l'hôte, longueur : 2,5 m
Le contrôle de l'objectif et de l'éclairage s'effectue via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra Basler connectée. Toutes les fonctions de contrôle sont conformes à la norme GenICam, ce qui signifie qu'elles peuvent être gérées à l'aide d'un seul logiciel, tel que pylon, et qu'aucun logiciel distinct n'est nécessaire pour l'objectif ou l'éclairage.
L'unité de commande centrale du câble mesure 8,5 cm x 5,4 cm (L x H) et comporte deux trous de fixation.
Sélectionnez votre modèle