Basler ace 2 R a2A2840-150g10m
- Capteur: IMX536
- Images par seconde: 150 fps
- Résolution (MP): 8 MP
- Interface: 10GigE
- Format du capteur: 2/3"
Cette caméra industrielle prend en charge la technologie Power over Ethernet (PoE), les connecteurs RJ45, le transfert de données via RDMA et est compatible GenICam. Elle convient, par exemple, aux applications d’inspection de plaquettes et de circuits imprimés, qui nécessitent des bandes passantes élevées. Cette caméra se caractérise par un design très compact, une faible consommation d’énergie et la prise en charge du protocole RDMA. Le protocole RDMA minimise la charge pesant sur le processeur de l’ordinateur hôte, ce qui permet à ce dernier de se consacrer pleinement aux tâches de traitement et d’analyse d’images.
Contrôle de l'objectif et de l'éclairage : Ce modèle de caméra vous permet de contrôler l'objectif et l'éclairage — ou uniquement l'un des deux — directement via une seule application logicielle, telle que le logiciel pylon.
Pour configurer un système de vision contrôlable, ajoutez les composants suivants en adoptant une approche modulaire.
- Câble de synchronisation Basler : câble d'E/S pour le contrôle de l'objectif et de l'éclairage
- Objectif : objectif motorisé ou objectif liquide
- Éclairage : n'importe quel modèle de la gamme d'éclairages Basler

Une vitesse accrue, moins de surcoût
La norme GigE Vision 3.0 rend la transmission des données d’image plus rapide et plus efficace : grâce à l’intégration du protocole de streaming RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet Version 2), les données d’image sont transférées via RDMA directement de la carte réseau vers la mémoire vive, sans mise en mémoire tampon intermédiaire dans la caméra ni passage par le processeur. Cela réduit considérablement la charge de traitement et libère davantage de ressources pour des débits de données élevés, des latences faibles et des systèmes de vision évolutifs.
Découvrez-le maintenant
Tous les modèles Basler ace 2
'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles ace 2. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.