NOUVEAU

Basler ace 2 R a2A2048-114mgc

  • Capteur: IMX900
  • Images par seconde: 114 fps
  • Résolution (MP): 3.2 MP
  • Interface: GMSL2
  • Format du capteur: 1/3.1''
La caméra Basler a2A2048-114mgc GMSL offre une résolution de 3,2 MP à une fréquence d'images de 114 fps. Elle est équipée d'un capteur CMOS Pregius S Global Shutter IMX900 en couleur et d'un format de capteur de 1/3,1". Le capteur IMX900 est sensible à la lumière visible et au proche infrarouge (NIR). Il est également doté de la fonctionnalité Quad HDR, qui permet d'obtenir une plage dynamique élevée. Il offre une qualité d'image élevée dans des conditions de faible luminosité et lors de la capture d'images de matériaux ayant une réflectivité différente. La caméra est équipée d'une prise FAKRA pour la connexion d'un câble coaxial.

Cette caméra industrielle dotée de l'interface propriétaire embarquée GMSL™ dispose d'un traitement embarqué et est compatible avec GenICam. Elle est idéale pour les applications robotiques, logistiques et ITS (Intelligent Traffic Systems) qui utilisent les modules NVIDIA® Jetson Orin™.

Pour les PC industriels de nos partenaires et pour le NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit, nous proposons une connexion plug-and-play facilitée par les Packs d'activation de caméra. Ceux-ci contiennent la configuration nécessaire, ce qui facilite la mise en service et la maintenance des PC industriel des partenaires. Une vue d'ensemble des Packs d'activation de caméra disponibles est disponible ici.

Contrôle de l'objectif et de l'éclairage : Ce modèle de caméra vous permet de contrôler l'objectif et l'éclairage — ou uniquement l'un des deux — directement via une seule application logicielle, telle que le logiciel pylon.

Pour configurer un système de vision contrôlable, ajoutez les composants suivants en adoptant une approche modulaire.

  • Câble de synchronisation Basler : câble d'E/S pour le contrôle de l'objectif et de l'éclairage
  • Objectif : objectif motorisé ou objectif liquide
  • Éclairage : n'importe quel modèle de la gamme d'éclairages Basler
Sony

Kit d'adaptation pour l'évaluation

  • Kit d'adaptation comme outil d'évaluation de votre application

  • Connecte jusqu'à quatre caméras ace 2 GMSL et le NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Convertit les signaux GMSL2 des caméras en données MIPI CSI-2

  • Composants du kit d'adaptation : carte d'adaptation, deux câbles plats flexibles et un câble séparateur d'alimentation.

  • Package d'activation de la caméra disponible

En savoir plus sur le kit d'adaptation
Basler ace 2

Tous les modèles Basler ace 2

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles ace 2. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.


Vers le tableau des produits ace 2