Communiqué de presse

Basler présente un système complet de vision TDI sur fibre CoaXPress

Date
14 avril 2026

Le système de vision comprend une caméra linéaire TDI, une carte d'acquisition à transmission de données, un logiciel et d'autres composants. Une réduction efficace des données réduit la complexité du système, ce qui permet d'obtenir des solutions complètes plus rentables.

Basler AG, fabricant international de matériel et de logiciels de vision industrielle de haute qualité, présente un système de vision TDI CoaXPress sur fibre avec une bande passante de deux fois 100 Gbps. Il impressionne par l'intégration transparente de composants compatibles tels que la caméra linéaire TDI, la carte d'acquisition à transmission de données programmable, le logiciel, les modules émetteurs-récepteurs, les câbles et les solutions de refroidissement. Les experts de Basler' aident les clients à intégrer les composants appropriés, tels que les objectifs et l'éclairage, et leur proposent des services de développement et de conseil.

Une caractéristique particulière est la forte réduction des données grâce au prétraitement de l'image sur la carte d'acquisition à l'aide du logiciel VisualApplets. Cela permet d'économiser 20 à 50 % des composants matériels tels que les GPU, les CPU et les cartes d'acquisition d'images, ainsi que du temps de développement, et de réaliser une architecture de système robuste avec une faible charge de CPU. Le système global peut être adapté de manière flexible aux différentes exigences des clients et convient particulièrement à l'inspection des plaquettes et des semi-conducteurs, des piles, des écrans plats et des circuits imprimés.

Système complet CoaXPress-over-Fiber TDI
Système complet CoaXPress-over-Fiber TDI

Composants du système de vision TDI

La caméra linéaire TDI racer 2 XL, équipée du dernier capteur linéaire CMOS GPixel GLT5016BSI, offre, avec 256 étages TDI, une fréquence linéaire très élevée pouvant atteindre 500 kHz à une résolution de 16k. Des ailettes de refroidissement passives ou un refroidisseur actif à air comprimé sont disponibles pour refroidir la caméra. La connexion optique garantit la compatibilité électromagnétique et une longueur de câble presque illimitée. Pour connecter la caméra à une carte d'acquisition, des câbles de données QSFP28 sont disponibles en différentes longueurs, ainsi qu'un module émetteur-récepteur QSFP28.

La caméra est compatible avec la carte d'acquisition programmable imaFlex 2 Dual 100. Elle dispose de deux connexions QSFP28 pour faire fonctionner jusqu'à deux caméras linéaires racer 2 XL TDI ou pour connecter une caméra et une connexion de transmission de données optiques à une autre carte d'acquisition d'images imaFlex 2 avec une bande passante complète de 100 Gbps par connecteur.

Mise en œuvre rapide des projets

"Nous mettons à profit notre expérience pour développer et mettre en œuvre des systèmes de vision TDI en collaboration avec nos clients dans un délai très court. La compatibilité de tous les composants et le prétraitement de l'image aboutissent à un système complet puissant, homogène, robuste et évolutif, qui réduit considérablement le coût total de possession pour nos clients," souligne Jochen Dreeßen, responsable des systèmes de produits de performance chez Basler.

Pour plus d'informations : www.baslerweb.com/tdi

Téléchargements

Télécharger le communiqué de presse *.docx | <1 MB


Télécharger l'image (4c, imprimer) *.jpg | < 7 MB


Télécharger l'image (rgb, Online) *.jpg | < 3 MB

Votre contact presse

Trouvez votre contact presse ici.

Accéder aux contacts presse

Plus d'informations

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.