Basler lance des caméras 10GigE compactes
- Date
- 29 septembre 2026
Basler propose une nouvelle génération de caméras 10GigE dotées des fonctionnalités RDMA et PoE, ainsi que tous les composants nécessaires. Les clients bénéficient ainsi d'un système de vision haute performance, compact et évolutif, fourni par un seul et même fournisseur. Cela permet de réduire la complexité du système, les efforts d'intégration et les coûts d'exploitation.
Basler propose un système de vision 10GigE hautement performant, compact et évolutif, destiné aux applications gourmandes en données, qui se caractérise par une transmission stable des données, une charge réduite du processeur et une faible consommation d'énergie. Des composants soigneusement sélectionnés réduisent la complexité du système, les efforts d’intégration et les coûts d’exploitation. Le système combine des caméras ace 2 10GigE particulièrement compactes et compatibles RDMA, des cartes d’interface réseau 10GigE (RNIC), le logiciel pylon prenant en charge GigE Vision 3.0, ainsi que des accessoires compatibles.
Le système de vision transmet de manière fiable l'intégralité du débit de données de 10 Gbit/s depuis les caméras industrielles vers le PC hôte. Les systèmes à caméras multiples et les applications dans les domaines du contrôle qualité, du pilotage de robots, de la logistique, de l'inspection de plaquettes et de la fabrication de semi-conducteurs bénéficient de la bande passante élevée disponible, de la réduction de la charge du processeur et de l'évolutivité à long terme. Le protocole de streaming RDMA garantit également une latence très faible entre l'acquisition et le traitement des images.

Système de vision 10GigE doté de composants optimisés
Les caméras ace 2 10GigE, équipées de connecteurs RJ45, prennent en charge la technologie PoE (Power over Ethernet) dans un format compact de 29 mm × 29 mm. Leur format compact facilite leur intégration et permet des configurations système peu encombrantes. Les capteurs Sony Pregius S de dernière génération, couvrant les spectres visible et UV, offrent des résolutions allant jusqu’à 24,4 MP et des fréquences d’images pouvant atteindre 232 images par seconde. Leur faible consommation électrique, inférieure à 7 W, réduit la production de chaleur et le coût total de possession.
Les cartes d'interface réseau 10GigE de Basler dotées de la technologie RDMA sont spécialement conçues pour les caméras Basler et garantissent des débits de données très élevés tout en réduisant la charge du processeur. La carte équipée de connecteurs RJ45 prend en charge la technologie PoE, qui permet de transmettre à la fois les données et l'alimentation via un seul câble. La variante économique dotée d’une interface SFP+, lorsqu’elle est utilisée avec le module émetteur-récepteur (SFP+ vers RJ45), est particulièrement adaptée aux environnements réseau professionnels exigeant une faible latence. Une large sélection de composants supplémentaires — tels que des objectifs à focale fixe et télécentriques compatibles pour toutes les tailles de capteurs, de nombreuses options d’éclairage et des câbles — vient compléter le système.
Avec le système de vision 10GigE, composé de composants parfaitement adaptés les uns aux autres et d’un logiciel compatible, nous proposons une solution haute performance et facile à intégrer pour les applications de vision industrielle traitant de grands volumes de données. Il offre une base évolutive pour les systèmes multi-caméras et les applications pérennes, avec un coût total de possession réduit.

Pour plus d'informations : www.baslerweb.com/10GigE
Téléchargements
Télécharger le communiqué de presse *.docx | <1 MB
Your press contact
Trouvez votre contact presse ici.
Accéder aux contacts presse