racer 2 L caméra

Caméras linéaires

Capture d'image précise avec de très hautes résolutions

Les caméras linéaires monochromes ultrasensibles sont particulièrement bien adaptées aux applications qui exigent un débit élevé et une grande qualité d'image. L'assurance qualité dans la production de piles est un domaine d'application prédestiné.

  • Résolutions jusqu'à 16k

    Nous proposons des caméras linéaires dans des résolutions allant de 2k à 16k, même pour les applications à faible luminosité.
  • Fréquence de ligne jusqu'à 500 kHz

    Convient aux applications exigeant des performances élevées
  • Variété d’interfaces

    Caméras avec interface CoaXPress-sur-fibre, CXP-12, 5GigE, GigE et Camera Link
  • Système de vision complet

    Accessoires compatibles tels que l’éclairage, les objectifs, les câbles, les cartes PC, les cartes d’acquisition d’images et le logiciel pylon

Nos caméras linéaires

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Caméras linéaires - vitesse pour le traitement industriel de l'image

Caméra avec capteur de ligne

Fonctionnement des caméras linéaires

Une caméra linéaire lit les données d'image une ligne à la fois, ce qui signifie qu'elle inspecte l'image ligne par ligne en détail au lieu de considérer une image complète. Grâce à cet enregistrement continu, il est possible d'inspecter sans problème des objets plus longs ou des bandes sans fin.

Les caméras linéaires Basler sont toujours le bon choix lorsque de grandes quantités de données doivent être lues à grande vitesse et avec une qualité d'image élevée.

Production de cellules de batterie

Inspection des batteries à l'aide de caméras linéaires

Les caméras linéaires qui offrent des fréquences de lignes élevées et de hautes résolutions sont nécessaires pour inspecter les feuilles de batteries. Une excellente répétabilité, la stabilité et la disponibilité du système sont également essentielles pour garantir de manière économique la qualité de la production de batteries.

Nos caméras linéaires racer 2 L, dotées de la puissante interface CXP-12 et de capteurs de haute qualité (qui garantissent une qualité d'image fiable et de premier ordre), sont particulièrement bien adaptées à une solution de vision pour l'inspection des batteries.

Vers la solution pour la production de cellules de batteries

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.