Câble de vision industrielle
Transmission des données, tâches de contrôle et alimentation électrique
Complétez votre système de vision avec des câbles parfaitement adaptés et soigneusement sélectionnés. Ils jouent un rôle crucial : d'une part, ils assurent la transmission des données et les tâches de contrôle et, d'autre part, ils assurent l'alimentation électrique.
Fournisseur de gamme complète
Adaptation parfaite des câbles et des caméras à partir d'une source uniqueFlexibilité
Gamme de produits adaptée à la demande et transmission robuste des données, même avec de grandes longueurs de câbleQualité
Conformité aux réglementations internationales telles que CE, RoHS 3 et disponibilité à long termeMeilleur rapport qualité/prix
Tous les composants à un excellent rapport prix/performance
Câble de vision industrielle
Conseils pour le choix de câbles appropriés
Veillez à la compatibilité électromagnétique (CEM) pour garantir l'immunité des câbles aux signaux parasites et autres influences. Tenez compte des exigences en matière de robustesse des produits aux contraintes mécaniques (par exemple, applications de chaînes de traînage) et, le cas échéant, envisagez également la nécessité d'utiliser des connecteurs coudés dans les applications où l'espace est limité.
Vers les câblesNotre sélection de câbles
Adaptés à différents besoins en matière de vision, nous proposons des câbles haut de gamme pour les applications très exigeantes et des câbles standard pour les systèmes où le coût est un facteur déterminant. Nos câbles Basler Sync sont des câbles d'alimentation et d'E/S qui permettent de contrôler l'objectif et l'éclairage via la caméra.

Câbles Basler Premium
Les câbles Premium de Basler's sont conçus et testés pour les applications les plus exigeantes et présentent la meilleure qualité en termes de fiabilité de transmission et de robustesse. Ces câbles répondent à un large éventail de besoins. Par exemple, ils sont dotés de coudes latéraux, conviennent aux chaînes de traction et sont également disponibles avec de grandes longueurs de câble.

Câbles standard Basler
Les câbles Basler Standard présentent un rapport prix/performance imbattable et sont conçus pour les applications de vision standard. Ce sont des produits orientés vers la demande qui répondent aux exigences de l'application. Les câbles conviennent parfaitement aux systèmes sensibles au prix et aux courtes distances.
Vers les câbles standard
Câble Basler Sync
Les câbles Basler Sync sont des câbles d'E/S d'alimentation intelligents. Dans un système de vision, ils permettent de contrôler l'objectif et/ou l'éclairage via la caméra Basler connectée, au sein du même SDK, par exemple le logiciel pylon. Tous les composants sont connectés et contrôlés via un seul câble. Aucun contrôleur externe ni câble supplémentaire n'est nécessaire, ce qui simplifie considérablement l'intégration dans l'application.
Découvrez les câbles de synchronisation Basler