Наличие продуктов
Мы непрерывно занимаемся разработкой новых камер и усовершенствованием уже существующих. Чтобы наши клиенты всегда были в курсе последних событий, в этом разделе мы публикуем информацию о планируемом наличии различных продуктов.
Из таблицы вы узнаете, когда появится опытный образец той или иной камеры и когда она поступит в серийное производство. Опытные образцы предлагаются в ограниченном количестве, и набор их функций может отличаться от заявленных функций конечного продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж Basler.
Basler blaze
Модели камер |
Разрешение (Г x В) |
Рабочий диапазон |
Частота кадров |
Интерфейс |
Опытный образец |
Серийное производство |
blaze-102 |
640 x 480 |
0 - 10m |
30 fps |
GigE |
|
now |
Basler boost
Модели камер |
Разрешение (Г x В) |
Сенсор |
Частота кадров |
Интерфейс |
Опытный образец |
Серийное производство |
boA5120-150cc |
5120 x 5120 |
GMAX0505 |
150 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |
boA5120-150cm |
5120 x 5120 |
GMAX0505 |
150 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |
boA5120-230cc |
5120 x 4096 |
GSPRINT4521 |
230 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |
boA5120-230cm |
5120 x 4096 |
GSPRINT4521 |
230 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |
boA9344-30cc |
9344 x 7000 |
GMAX3265 |
30 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |
boA9344-30cm |
9344 x 7000 |
GMAX3265 |
30 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |
boA9344-70cc |
9344 x 7000 |
GMAX3265 |
70 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |
boA9344-70cm |
9344 x 7000 |
GMAX3265 |
70 fps |
CoaXPress (CXP-12) |
now |
now |