대면적에서 소형 데이터 매트릭스와 바코드 감지 및 판독
자동 바코드 검색 및 판독 작업에서 중요한 점은 무엇입니까?
생산, 포장 및 배송 프로세스에서는 추적성을 위해 1D 및 2D 데이터 매트릭스 코드와 바코드가 사용됩니다. 작은 코드는 대형 패키지에서 자동으로 찾아서 판독해야 합니다.


대형 외부 포장물에 부착된 작은 바코드 판독의 어려움
추가 코드가 있는 소형 포장물을 포함한 대형 외부 포장물에 다수의 코드가 있는 포장 팔레트의 경우 코드 감지가 매우 어려울 수 있습니다. 그 이유 중 하나는 포장과 촬영 부위의 크기가 카메라에 감지되는 영역 간의 크기 차이 때문입니다. 또한 코드는 많은 경우 카메라와 다른 각도로 정렬됩니다.
최종 품질 검사를 위해서는 모든 포장 및 코드를 한 번에 기록하고 분석해야 합니다.
고해상도 카메라와 소프트웨어 모듈을 이용한 바코드 판독
Basler boost 카메라는 onsemi의 고해상도 CMOS 센서 XGS 45000(최대 45MP, 글로벌 셔터) 및 CXP-12 인터페이스가 탑재되었으며, 넓은 시야와 짧은 지연 시간 및 높은 데이터 처리량으로 이러한 작업을 효과적으로 해결합니다.
예를 들어 2미터 x 1미터의 넓은 FOV와 45메가픽셀의 고해상도를 통해 대형 포장물의 소형 코드 라벨까지 픽셀당 높은 정확도로 완벽하게 기록할 수 있습니다. 그 결과, 데이터 매트릭스 코드의 가장 좁은 라인도 4픽셀의 정확도로 선명하게 재현됩니다.
또한 이 솔루션은 Basler 렌즈와 단일 채널 CXP-12 인터페이스 카드로 구성되며 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하여 구현되었습니다.
포장물의 코드 검색을 위한 컴퓨터 비전의 이점
대면적 위의 소형 바코드를 간단하고 안정적으로 캡처
매우 우수한 이미지 품질(고해상도)과 짧은 지연 시간으로 대량의 데이터 전송
복잡성 감소 - pylon 사용을 통한 플러그 앤 플레이 - 시간 및 비용
복잡성 감소 - pylon 사용을 통한 플러그 앤 플레이 - 시간 및 비용
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.