트리거 보드
이미지 처리 시스템 동기화
동기 이미지 및 신호 처리를 위해 트리거 보드는 프레임 그래버 이미지 획득, 카메라 트리거 및 외부 주변 장치를 제어합니다.
프레임 그래버 트리거 보드는 이미지 및 신호 처리를 제어합니다.
프레임 그래버는 이미지 획득을 제어하고 카메라, 조명, 라이트 배리어 (Light Barriers), 샤프트 인코더 (Shaft Encoders) 등과 같은 이미지 처리 시스템의 하드웨어 주변 장치를 실시간으로 동기화하기 위해 다용도 입출력 포트(GPIO) 데이터 신호를 처리하는 이미지 처리 외에도 강력한 신호 처리 기능을 제공합니다. 이를 위해 트리거 보드가 사용되는데, 이 보드는 만하임지사(이전 Silicon Software社)에서 개발되었습니다. 트리거 보드는 프레임 그래버의 이미지 획득 프로세스와 카메라의 노출 시간을 제어합니다.
프레임 그래버에는 트리거 보드를 연결할 수 있는 커넥터가 있습니다. 이 커넥터는 34핀 플랫 리본 케이블을 통해 연결됩니다. 케이블은 다양한 디자인(왼쪽, 오른쪽 및 멀티 디바이스용 고객별)으로 제공됩니다.
이미지 처리 시스템을 동기화하는 트리거 보드
TTL 및 Opto-coupled 신호와 같은 다양한 물리적 GPIO 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 트리거 보드는 옵션별로 사용할 수 있는데, TTL 트리거를 사용하면 TTL 신호 레벨을 조정할 수 있고, Opto-trigger를 사용하면 갈바닉 분리(Galvanic Isolation) 및 산업용 신호 레벨(일반적으로 5V ~ 24V)을 조정할 수 있습니다.

Opto trigger: opto-coupled 시그널
TTL 트리거: 일반 TTL 레벨
다중 입력 및 출력 신호 (최대 8x 입력, 8x 출력)
이미지 획득 프로세스의 동기화
이미지 획득 시스템에서 여러 대의 카메라 동기화
카메라 노출 시간 제어
프레임 그래버에 연결된 여러 대의 카메라에 대한 독립적인 제어
VisualApplets를 사용한 사용자 정의 트리거 함수의 고도로 유연한 그래픽 프로그래밍