적용 사례

웨이퍼 워페이지 3D 검사 솔루션

신뢰성 높은 반도체 패키징을 위한 정밀 평탄도 측정

워페이지는 반도체 패키징에서 디바이스 신뢰성, 조립 수율 및 열 성능에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 미세한 변형이라도 적절히 검출 및 제어되지 않으면 후공정 불량으로 이어질 수 있습니다.

전문가와 상담하기추천 상품 둘러보기
워페이지 및 평탄도 측정을 위한 3D 공초점 센서 기반 웨이퍼 표면 스캔

반도체 패키징에서의 워페이지 측정 이해

검사 방식에 따라 웨이퍼 변형에 대한 분석 수준이 달라집니다. 기존 방식은 일반적인 표면 편차만 확인할 수 있는 반면, 고해상도 3D 측정은 전체 표면에 대한 웨이퍼 평탄도, 보우 및 워페이지를 정밀하게 분석할 수 있습니다.

이와 같은 수준의 상세 측정은 변형을 정확하게 평가하고 효과적인 공정 제어를 구현하는 데 필수적입니다.

웨이퍼 워페이지의 원인 및 영향

워페이지는 일반적으로 열 사이클링과 소재 간 상호작용이 수반되는 반도체 패키징 공정 중에 발생합니다. 소재 간 열팽창 계수 차이와 온도 변화가 결합되면 생산 과정에서 웨이퍼 변형이 발생할 수 있습니다.

이러한 변형은 솔더 접합 불량, 기계적 스트레스 및 비효율적인 열 방출과 같은 문제를 유발할 수 있습니다. 워페이지의 근본 원인을 이해하는 것은 공정 안정성을 유지하고 일관된 제품 품질을 확보하는 데 매우 중요합니다.

공초점 기술 기반 3D 워페이지 검사

Gocator® 5512 스마트 3D 라인 공초점 센서는 고정밀 반도체 애플리케이션을 위해 설계된 비접촉 검사 솔루션을 제공합니다.

11.6 mm 시야(FOV)를 통해 웨이퍼 평탄도 및 치수 편차를 정밀하게 측정하는 동시에 에지 붕괴와 같은 표면 결함도 동시에 검출할 수 있습니다. 이를 통해 제조업체는 공정 초기 단계에서 변형을 식별하고 엄격한 품질 관리를 유지할 수 있습니다.

인라인 통합용으로 설계된 이 시스템은 신뢰성 높은 고해상도 3D 데이터를 제공하여 수율 향상, 제품 품질 확보 및 생산 효율성 개선을 지원합니다.

 3D inspection reveals differences between a flat wafer and warpage conditions, enabling clear pass/fail evaluation.
3D 검사를 통해 웨이퍼의 휨 상태를 정밀하게 분석하고, 보다 안정적인 합격/불합격 판별을 지원합니다.

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

3D 비전 도입을 고민 중이신가요? 전문가 상담을 통해 귀사에 적합한 시스템을 빠르게 구성해보세요.