New

Basler Stereo Camera STM-955g

  • 95 mm 기준
  • 90° x 65° ± 3° @ 2m FOV (Field of View)
  • GigE 인터페이스

산업 및 실외 로보틱스 애플리케이션에서 신뢰성 있는 3D 깊이 센싱을 위한 장거리 지원 GigE 스테레오 카메라입니다.

Basler 스테레오 미니 STM-955g는산업 및 실외 환경에서 신뢰성 있는 장거리 3D 센싱을 위해 설계된 GigE 스테레오 카메라입니다. 확장된 작동 거리와 높은 깊이 정확도를 기반으로, 장거리 내비게이션, 장애물 검출, 장면 애플리케이션에 적합합니다. 이 카메라는 글로벌 셔터 기반 스테레오 깊이 센서와 통합 RGB 센서를 결합하였으며, 가시광 억제 필터를 적용인식하여 다양한 조명 조건에서도 강건성을 향상시킵니다. Gigabit Ethernet 인터페이스는 장거리 케이블 구성을 지원해 유연한 시스템 아키텍처 설계를 가능하게 하며, PoE 또는 DC 전원 옵션을 통해 설치를 간소화합니다. IP67 등급의 견고한 하우징과 산업용 설계를 기반으로 STM-955g는 자율주행 모바일 로봇(AMR), 실외 로보틱스 및 고난도 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
Basler 3 Year Warranty
Basler 제품에 대한 3년 무상보증전 세계 개인 전문가 지원안전한 암호화 데이터 전송

JCBMastercardVisaShipping with FedEx

‍적합한 ‍제품

작고 컴팩트한 Basler Stereo Camera 65는 로봇 및 로봇 팔에 장착하기에 이상적이며, 특히 산업용 로봇 어플리케이션 작업에 매우 적합합니다.

Basler 스테레오 카메라 모델

적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 모든 스테레오 카메라 모델에 대한 개요는 제품 목록을 참조하세요. 용도에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등으로 필터링하세요.


스테레오 카메라 제품 표로 이동