Tutorial

Configurazione di sistemi multicamera compatti

Se devi sviluppare un sistema multicamera, ad esempio per un'applicazione di visione stereo con spazio limitato, la soluzione migliore è la combinazione dei moduli di telecamere dart M con interfaccia GigE e degli speciali switch dart M. Gli switch dart M sono disponibili come opzione con PoE+, e consentono il funzionamento di ulteriori componenti elettronici esterni senza hardware aggiuntivo, mantenendo così il design compatto del sistema complessivo.

Conoscere i sistemi dell'esempio
Sistema multicamera compatto composto da moduli di telecamere dart M e switch dart M.

Sistema di visione stereo compatto per scanner 3D

Realizzate un sistema di visione stereo economico e poco ingombrante per l'acquisizione di superfici omogenee con scanner 3D. Combinate lo Switch 1GigE dart M con due moduli telecamera dart M e aggiungete un proiettore randomdot al vostro sistema.

Sistema di visione stereo compatto per scanner 3D con 1GigE dart M Switch e due moduli telecamera dart M.
Configurazione di un sistema di visione stereo compatto: 1. Switch dart M 1GigE, 2. Moduli telecamera dart M, 3. FFC, 4. Cavo Ethernet, 5. Cavo I/O, 6. RDP

Componenti per un sistema di visione stereo compatto

  • Switch 1GigE dart M, 2 porte, PoE+, con larghezza di banda di 1 Gbps

  • Funzionamento di due moduli di telecamere dart M (con attacco e obiettivo) tramite due cavi flessibili piatti (FFC)

    • I moduli della telecamera funzionano alla metà della velocità di trasmissione (0,5 Gbps).

    • Entrambi i moduli telecamera possono essere sincronizzati via PTP o tramite gli I/O

  • Il cavo Ethernet collega lo switch al sistema host

    • Soluzione a cavo unico grazie a PoE+ per il trasporto dei dati e l'alimentazione elettrica

  • Il cavo I/O collega lo switch a un proiettore randomdot (RDP)

    • L'RDP viene azionato e attivato tramite il cavo I/O

Sistema di visione stereo veloce per AGV

Create un sistema di visione stereo compatto ed economico con un'elevata frequenza di fotogrammi, ad esempio per gli AGV. Collegate lo Switch dart M 2.5GigE con due moduli telecamera dart M e una scheda di interfaccia 2.5GigE.

Sistema di visione stereo veloce per AGV con Switch dart M 2.5GigE, due moduli telecamera dart M e scheda di interfaccia 2.5GigE.
Configurazione di un sistema di visione stereo veloce: 1. Switch dart M 2.5GigE, 2. moduli telecamera dart M, 3. FFC, 4. scheda di interfaccia 2.5GigE, 5. cavo Ethernet, 6. cavo I/O

Componenti per un sistema di visione stereo veloce

  • Switch M dart 2.5GigE, 3 porte, AUX, con larghezza di banda di 2,5 Gbps

  • Funzionamento di due moduli fotocamera dart M (con attacco e obiettivo) tramite due FFC

    • I moduli della telecamera funzionano alla massima velocità di trasmissione (1 Gbps) grazie allo switch 2.5GigE.

    • Entrambi i moduli telecamera possono essere sincronizzati via PTP o tramite gli I/O

  • La scheda di interfaccia 2.5GigE, 1 porta, garantisce una trasmissione ottimale dei dati e consente di collegare al sistema host ulteriori componenti elettronici esterni.

  • Cavo Ethernet per il trasporto dei dati tra switch e scheda di interfaccia

  • Il cavo di I/O fornisce l'alimentazione allo switch.

Sistema di visione stereo con immagine panoramica

Espandete un sistema di visione stereo con una terza telecamera per un'immagine d'insieme, ad esempio ad alta risoluzione o a colori, per realizzare sofisticate acquisizioni 3D. Combinate uno Switch dart M 2.5GigE con tre moduli telecamera dart M e una scheda di interfaccia 2.5GigE.

Sistema di visione stereo con immagine d'insieme con Switch dart M 2.5GigE, tre moduli telecamera dart M e scheda di interfaccia 2.5GigE.
Configurazione di un sistema di visione stereo con immagine d'insieme: 1. Switch dart M 2.5GigE, 2. moduli telecamera dart M, 3. FFC, 4. scheda di interfaccia 2.5GigE, 5. cavo Ethernet

Componenti di un sistema di visione stereo con immagine panoramica

  • Switch M dart 2.5GigE, 3 porte, PoE+, con larghezza di banda di 2,5 Gbps

  • Funzionamento di tre moduli di telecamere dart M (con attacco e obiettivo) tramite tre FFC

    • I moduli della telecamera funzionano con un frame rate dell'84% circa.

    • Due moduli telecamera formano il sistema di visione stereo e la loro sincronizzazione è ottenuta tramite PTP o tramite gli I/O

    • Il terzo modulo della telecamera è un modello a colori ad alta risoluzione per l'immagine panoramica.

  • Scheda di interfaccia 2.5GigE, 4 porte, PoE+, garantisce un trasferimento dati ottimale e consente di collegare al sistema host ulteriori componenti elettronici esterni.

  • Il cavo Ethernet collega lo switch alla scheda di interfaccia

    • Soluzione a cavo unico grazie a PoE+ per il trasporto dei dati e l'alimentazione elettrica

Sistema multicamera con fino a 12 telecamere per una visione a 360°

La soluzione scalabile è adatta ad applicazioni complesse come le riprese a 360°. Partendo da una scheda di interfaccia 2.5GigE con 4 porte, è possibile aggiungere fino a quattro Switch dart M e fino a dodici moduli telecamera dart M.

Componenti di un sistema multicamera con un massimo di 12 telecamere

  • Scheda di interfaccia 2.5GigE, 4 porte, PoE+

    • Trasferimento ottimale dei dati

    • Acquisizione dati tramite un solo slot PCIe

    • Espansione variabile del sistema fino a quattro interruttori dart M

  • Quattro switch dart M 2.5GigE, 3 porte, PoE+, ciascuno con larghezza di banda di 2,5 Gbps

  • Funzionamento per interruttore di tre moduli telecamera dart M (con supporto e obiettivo) tramite tre FFC

    • I moduli della telecamera funzionano con un frame rate dell'84% circa.

  • Quattro cavi Ethernet collegano gli switch alla scheda di interfaccia.

    • Soluzione a cavo unico grazie a PoE+ per il trasporto dei dati e l'alimentazione elettrica

Vantaggi della dart M, dello switch e della scheda di interfaccia per i sistemi multicamera

  • Configurazione variabile del sistema in base alle esigenze individuali

    • moduli telecamera dart M con sensori Sony, monocromatici o a colori

    • Switch 1GigE e 2.5GigE dart M con PoE+ e AUX

    • Schede di interfaccia 2.5GigE con 1 porta o 4 porte e PoE+ 

  • Lunghezza dei cavi fino a 100 m

  • Cablaggio semplice, integrazione rapida e facile

  • Risparmio di spazio

  • Adatto per applicazioni sensibili ai costi

Dal modulo telecamera dart M allo switch: Tutti i componenti in sintesi

Iniziare selezionando il sensore appropriato. Nella pagina del modulo telecamera dart M corrispondente, continuare la configurazione selezionando il collegamento dell'obiettivo, l'FFC, il cavo I/O e l'interruttore dart M e si otterrà il sistema multicamera appropriato.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.