NOUVEAU

Switch dart M, GigE, 2 Port, AUX

  • Interface: GigE
  • Nombre de ports: 2
  • Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
Le commutateur GigE dart M dispose de deux ports et d'une alimentation AUX.

Le commutateur permet le fonctionnement de deux modules de caméra dart M avec une bande passante totale de 1 Gbps via des câbles flexibles plats. Les données sont transférées entre le commutateur et le système hôte via un câble Ethernet, et le commutateur est alimenté via un câble E/S.