NOUVEAU

Basler Stereo mini STM-951g

  • Base de référence: 95 mm
  • Champ de vision: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Interface: GigE
Caméra stéréo GigE robuste pour une détection fiable de la profondeur en 3D dans les environnements robotiques industriels et extérieurs.

La Basler Stereo mini STM-951g est une caméra stéréo GigE compacte conçue pour une détection 3D fiable dans les environnements industriels et extérieurs. Elle est dotée d'un capteur de profondeur stéréo à obturateur global combiné à un capteur RVB intégré. Avec sa plage de travail étendue et sa précision de profondeur améliorée, elle prend en charge la détection d'objets, le positionnement et les tâches de navigation dans les applications exigeantes.La caméra est équipée d'un capteur de profondeur stéréo à obturateur global combiné à un capteur RVB intégré. Un filtre de suppression de la lumière visible placé devant les capteurs stéréo améliore la résistance à la lumière ambiante. Grâce à son boîtier IP67 et à sa conception mécanique robuste, la STM-951g convient parfaitement aux robots mobiles, aux systèmes intralogistiques et aux applications d'automatisation industrielle fonctionnant dans des environnements difficiles.
Caméras stéréos Basler pour les applications robotiques : Basler Stereo ace, Basler Stereo visard et Basler Stereo mini

Tous les modèles de caméras stéréo Basler

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.


Vers le tableau des produits Stereo Camera