Basler Basler 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+
- Interface: 2.5GigE
- Nombre de ports: 4
- Type de produit: Acquisition
- Largeur de bande de données (p.port ; total): 2.5 Gbps (300 MB/s); 10 Gbps (1250 MB/s)
- Compatible PoE (IEEE 802.3af)
- Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
La carte d’interface Basler 2.5GigE dispose de quatre ports et PoE+.
La carte d’interface réseau transmet des données jusqu'à quatre dispositifs 2.5GigE.
- Vitesse de transmission de 2,5 Gbps par port avec une longueur de câble allant jusqu’à 100 m
- Fonction PoE+ (puissance max. de 30 W par port)
- Prise en charge des trames Jumbo jusqu’à 16 Ko
- Autonegotiation (détermination automatique de la vitesse de transmission des caméras connectées)
- Plage d’adresses MAC commune pour les caméras et les cartes réseau
- Compatibilité descendante jusqu’à 1 Gbps, 100 Mbps et 10 Mbps
Important : Utilisez des câbles de données GigE industriels avec une vis supplémentaire sur le côté de la caméra (par exemple le numéro d’article 2000027038) pour assurer un transfert de données stable et sans perte.