Basler Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port

  • Interface: 2.5GigE
  • Nombre de ports: 1
  • Type de produit: Acquisition
  • Largeur de bande de données (p.port ; total): 2.5 Gbps (300 MB/s); 2.5 Gbps (300 MB/s)
  • Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
La carte d’interface Basler 2.5GigE dispose d'un port.

La carte d’interface réseau transmet des données d'un dispositif 2.5GigE.

  • Vitesse de transmission de 2,5 Gbps avec une longueur de câble allant jusqu’à 100 m
  • Prise en charge des trames Jumbo jusqu’à 16 Ko
  • Autonegotiation (détermination automatique de la vitesse de transmission des caméras connectées)
  • Plage d’adresses MAC commune pour les caméras et les cartes réseau
  • Compatibilité descendante jusqu’à 1 Gbps, 100 Mbps et 10 Mbps

Important : utilisez des câbles de données GigE industriels avec une connexion à vis supplémentaire sur le côté de la caméra (par exemple le numéro d’article 2000027038) pour assurer un transfert de données stable et sans perte.