Objectifs 2/3" à monture C
Objectifs

Objectifs à monture C

Pour les capteurs jusqu'à 1,5 pouce

Les objectifs à monture C sont la connexion standard établie dans le domaine de la vision industrielle. Ils conviennent aux caméras dont la diagonale du capteur peut atteindre environ 20 mm (1,5″) et couvrent une large gamme de longueurs focales, de résolutions et de distances de travail.

Portefeuille de montures C

Monture C : Norme mécanique

La monture C est une monture d'objectif standardisée pour les systèmes de caméras industrielles. Elle convient aux formats de capteurs jusqu'à 1,5" (environ 20 mm de diagonale de capteur) et est compatible avec tous les fabricants.

Caractéristiques techniques :
  • Type de filetage : 1"-32 UN (pas 1/32")

  • Diamètre nominal : 1" (25,4 mm)

  • Longueur focale de la bride: 17,526 mm (0,69")

Objectif Basler avec bague d'adaptation

Adaptateur pour monture C et monture CS

Les montures C et CS ne diffèrent que par la longueur focale de la bride.

  • Monture C : 17.526 mm

  • Monture CS : 12.526 mm

Une bague d'adaptation 5 mm permet d'utiliser un objectif à monture C sur un appareil photo à monture CS. La combinaison inverse n'est pas possible en raison de la conception.

Objectifs à monture C pour la vision industrielle

Les objectifs à monture C suivants sont disponibles pour différents formats de capteurs, résolutions et longueurs focales. Utilisez les fonctions de filtrage pour sélectionner l'objectif adapté à votre application.

Vous n'avez pas trouvé le produit qui vous convient ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Critères de sélection technique pour les objectifs à monture C

Les aspects techniques suivants sont décisifs pour le choix d'un objectif à monture C approprié :

Taille du capteur et cercle d’image

Le cercle d'image de l'objectif doit éclairer entièrement la diagonale du capteur. Dans le cas contraire, les formats de capteurs plus grands peuvent entraîner un ombrage des bords ou une réduction de la netteté dans les coins.

Résolution et taille des pixels

La résolution de l'objectif doit correspondre à la taille des pixels du capteur. Un objectif dont la résolution est trop faible limite le contraste et la représentation des détails, en particulier avec les capteurs à haute résolution.

Longueur focale et distance de travail

La longueur focale détermine la section de l'image et la distance de travail nécessaire.

  • Les courtes distances focales permettent d'obtenir de grands champs de vision à courte distance.

  • Les longueurs focales moyennes (environ 12-25 mm) sont standard pour de nombreuses tâches d'inspection.

  • Les longues distances focales sont utilisées à des distances de travail plus importantes

Ouverture et profondeur de champ

Le choix de l'ouverture influence la quantité de lumière, la profondeur de champ et les effets de diffraction. Dans la pratique, le fait de réduire l'ouverture permet souvent d'améliorer légèrement la netteté des angles et les performances en matière de contraste.

Intégration mécanique

La longueur, le diamètre frontal, le filetage du filtre et les options de fixation de la mise au point et de l'ouverture sont importants pour une intégration stable dans les systèmes industriels.

Découvrez la gamme d'objectifs Basler'

Découvrez notre gamme complète d'objectifs pour trouver l'optique adaptée à votre caméra et à votre domaine d'application.

Informations complémentaires sur les objectifs à monture C

En savoir plus sur nos produits et leurs applications. Notre matériel d’information complet vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.