Éclairage LED
Éclairage

ÉclairageLED

Faible effort d'intégration et faibles coûts

Garantissez une qualité d'image constante dans votre application grâce à notre gamme de produits soigneusement étudiée. En choisissant rapidement le bon éclairage, vous pouvez gagner du temps et de l'argent.

  • Qualité

    Processus de qualification des produits pour les composants de qualité industrielle
  • Disponibilité à long terme

    Pour une intégration à long terme dans votre système
  • Fournisseur de gamme complète

    Gamme de produits d'éclairage bien conçue, parfaitement adaptée à toutes les caméras
  • Une intégration simple

    Grâce à la conception modulaire, l'installation plug-and-play et l'intégration mécanique sont faciles.

Nos produits d'éclairage LED pour la vision industrielle

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Avantages des éclairages Basler

Premium lights
Premium

Eclairages Basler - Premium

Vous souhaitez une intégration rapide et sans erreur ? Les luminaires de la ligne de produits Premium de Basler'combinent l'éclairage et le contrôle au sein d'un seul appareil. La fonction SLP unique de Basler'est également intégrée pour permettre le contrôle de l'éclairage à l'aide d'un seul logiciel : pylon.

Il n'y a pas de moyen plus simple d'utiliser les fonctions les plus sophistiquées (comme le strobing ou l'overdrive) en parfaite synchronisation avec une caméra Basler.

À propos de Basler's Premium Lights
Avantages des éclairages Basler - Premium
Premium

Avantages de la gamme de produits de qualité supérieure


La ligne de produits Premium combine un contrôle unique de l'éclairage et une intégration sans effort.

  • Contrôle innovant de l'éclairage directement à partir de la caméra grâce à la fonction SLP

  • Intégration facile et fonctionnement sans heurts avec un seul logiciel de la suite - Basler' pylon Camera Software

  • Accès facile en un clic aux modes stroboscopique et overdrive


Basler Lights - Standard

Eclairages Basler - Standard

Vous recherchez un éclairage rentable et facile à utiliser ? Les lampes de la ligne de produits Basler's Standard offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils sont dotés d'un contrôle intégré de l'éclairage avec la possibilité unique de fonctionner en mode lumière continue ou en mode déclenchement sans commande externe. Ils offrent également un accès facile au mode flash lorsqu'ils sont associés à des caméras Basler dotées d'un déclencheur actif Exposer. Ces lampes LED éprouvées dans l'industrie fournissent l'éclairage uniforme nécessaire pour une qualité d'image reproductible.

À propos de Basler's Standard Lights
Advantages of Basler Lights - Standard

Avantages de la gamme de produits standard


Dans cette gamme de produits, la souplesse d'utilisation rencontre la durabilité industrielle.

  • Offre un contrôle direct de la lumière continue versée déclenchée et la possibilité de fonctionner avec un contrôleur d'éclairage externe.

  • Durée de vie accrue grâce à une gestion thermique moderne

  • Fabriqué en Allemagne & Classe de protection IP54


Les types d'éclairage et leurs propriétés

Les exigences individuelles de votre application en matière d'éclairage peuvent constituer un défi lorsqu'il s'agit de choisir le bon éclairage. En tant que fournisseur d'une gamme complète de produits, nous souhaitons vous aider à prendre une décision en vous fournissant le plus d'informations possible. Nous'avons rassemblé les principales caractéristiques et les domaines d'application de chacun des types d'éclairage de notre portefeuille.

Nos accessoires pour l'éclairage

Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour éclairer correctement votre application. Chaque installation d'éclairage nécessite une alimentation électrique et peut être complétée par des accessoires tels que des blocs d'alimentation, des supports, des diffuseurs et des filtres.

Plus d'informations sur l'éclairage LED pour la vision industrielle

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.