Cartes d'interface GigE
Pour des configurations multi-caméras flexibles
Étendez vos applications GigE Vision avec des cartes d’interface 1, 2.5 et 10GigE : Configurez des systèmes multi-caméras avec jusqu’à quatre caméras à pleine bande passante et bénéficiez de solutions à câble unique pour le transfert de données et l’alimentation via la fonction Power over Ethernet+ (PoE+).
Fonction PoE+ en option
Un seul câble pour la transmission des données et de l’alimentationSécurité intégrée
La carte d’interface et les caméras fonctionnent ensemble pour assurer un fonctionnement ininterrompuUne intégration simple
Configuration facile du système et du réseau grâce au logiciel pylon et aux composants prêts à l'emploiCertifié GigE Vision
Intégration aisée dans les programmes de traitement d'images grâce à des bibliothèques logicielles
Cartes d'interface GigE
Nos cartes d'interface GigE
Pour différentes exigences de vision, nous proposons des cartes d’interface réseau (NIC) GigE avec différentes gammes de fonctions. Trouvez la solution adaptée à votre système de vision individuel.

Les cartes réseau GigE en un coup d’œil
Grand choix : De nombreuses cartes réseau de qualité industrielle pour recevoir des données d’image et faire fonctionner plusieurs caméras sur un seul PC
Bande passante : 1, 25 ou 10 Gbit/s
Avec ou sans RDMA (RoCEv2)
Nombre de ports : Un, deux ou quatre ports pour les systèmes multi-caméras
Avec ou sans Fonction PoE+
Haute performance et fiabilité: Optimisation des performances via le logiciel pylon et Basler GigE Facteur de Performance

Avantages des cartes réseau GigE avec fonction PoE+
Solution à un seul câble : Transmission des données et de l’énergie via un seul câble, ce qui réduit les efforts de câblage et permet de gagner du temps lors de l’installation
Alimentation électrique sûre et stable : PoE+ conçu pour une utilisation en réseau afin d’assurer des performances continues et ininterrompues des appareils
Rentabilité: Moins de câbles et d’alimentations, ce qui permet de réduire les coûts et la maintenance
Flexibilité accrue : Intégrez des caméras industrielles dans des endroits auparavant inaccessibles en raison d’un manque de sources d’alimentation

Spécifications de la fonction PoE+
Puissance de sortie PoE maximale de 30 W par port
Performances PoE maximales via l’emplacement PCIe, une source d’alimentation externe supplémentaire peut être connectée si l’alimentation PCIe est insuffisante
LED d’état séparée pour une identification claire du ou des canaux qui fournissent l’alimentation PoE
Plus d'informations sur les cartes d'interface GigE
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.