Les cartes d'acquisition d'images contrôlent le système de vision

Carte d'acquisition d'images

Centre de contrôle du système de vision

Les cartes d'acquisition d'images sont l'un des composants clés pour une acquisition d'images et un contrôle de signaux robustes et à grande vitesse. Au cœur des cartes d'acquisition d'images se trouvent des processeurs FPGA qui assurent un traitement approfondi des données d'image en temps réel.

  • Grâce à un prétraitement efficace des images, qui permet de réduire le volume de données
  • Largeurs de bande jusqu'à 200 Gbps

    Pour le traitement conjoint de débits de données élevés et de hautes résolutions
  • Traitement d'images en temps réel

    Grâce au traitement des images et des déclencheurs avec des temps de latence déterministes
  • Personnalisable

    Programmation individuelle avec nos services d'acquisition d'images

Nos cartes d'acquisition d'images

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Notre série de cartes d'acquisition

imaFlex 2 Dual 100 CoaXPress-over-Fiber frame grabber (carte d'acquisition d'images sur fibre)

imaFlex 2 - carte d'acquisition programmable CoaXPress-sur-fibre

L'imaFlex 2 Dual 100 est une carte d'acquisition CoaXPress sur fibre haute performance, programmable individuellement, destinée aux applications TDI haut de gamme.

  • Programmation graphique du FPGA via VisualApplets pour le traitement en temps réel des données d'image en fonction de l'application.

  • Services pour la personnalisation de la carte d'acquisition d'images

  • Jusqu'à 200 Gbps de bande passante

  • Connexion de deux caméras CoF ou d'une caméra CoF et d'une autre carte d'acquisition imaFlex 2

  • Idéal pour les applications d'inspection de wafers, de batteries, de FPD et d'AOI 3D

Vers l'imaFlex 2 Dual 100
Carte d'acquisition imaFlex CXP-12

imaFlex – cartes d’acquisition d’images CXP-12 programmables

imaFlex CXP-12 Quad est une carte d'acquisition CoaXPress 2.0 puissante et programmable individuellement pour les applications de vision haut de gamme.

  • Programmation graphique du FPGA via VisualApplets pour le traitement en temps réel des données d'image en fonction de l'application.

  • Services pour la personnalisation de la carte d'acquisition d'images

  • Avec quatre canaux CXP-12

  • Jusqu'à 62,5 Gbps de bande passante

  • Prise en charge d'une carte d'acquisition multi-images et de plusieurs caméras

  • imaFlex Penta idéal pour les applications AOI 3D dans l’inspection électronique

Vers les modèles imaFlex

imaWorx

imaWorx - Acquisition d’images CXP-12

imaWorx CXP-12 Quad est une carte d'acquisition CoaXPress 2.0 pour l'acquisition d'images à grande vitesse dans les applications de vision industrielle exigeantes.

  • Avec quatre canaux CXP-12

  • Jusqu'à 50 Gbps de bande passante

  • Le pouvoir sur CoaXPress

  • Prise en charge d'une carte d'acquisition multi-images et de plusieurs caméras

Vers l'imaWorx CXP-12 Quad

microEnable 5 marathon frame grabber

microEnable 5 marathon - des cartes d’acquisition d’images puissantes pour une utilisation polyvalente

Les cartes d'acquisition marathon sont de puissantes cartes d'acquisition et de prétraitement d'images dotées d'interfaces Camera Link ou CXP-6 pour une large gamme d'applications.

  • Programmation graphique du FPGA via VisualApplets pour le traitement en temps réel des données d'image en fonction de l'application.

  • Services pour la personnalisation de la carte d'acquisition d'images

  • Avec quatre canaux CXP-6 ou deux canaux Camera Link

  • Jusqu'à 25 Gbps de bande passante


Vers les modèles microEnable 5 marathon

Prétraitement de l'image sur la carte d'acquisition d'images

Systèmes de prétraitement et de traitement d'images

Le prétraitement des images rationalise les systèmes de traitement d'images

Le prétraitement des images sur le FPGA de la carte d'acquisition d'images optimise les données d'image en temps réel pour l'application concernée. Les données d'image optimisées sont transférées en toute sécurité et sans perte d'images individuelles pour le traitement d'image ultérieur. Cela améliore les performances de l'application, simplifie le traitement ultérieur et réduit la charge de travail de l'unité centrale du PC hôte.'

En savoir plus sur le prétraitement d'images à l'aide de cartes d'acquisition

Visual Applets

Programmation FPGA avec VisualApplets

VisualApplets permet de programmer les FPGA d'acquisition d'images à l'aide d'une interface graphique intuitive sans programmation matérielle.

  • Un chemin rapide et rentable vers la solution de traitement d'images avec des composants synchronisés avec précision

  • Bibliothèque d'opérateurs intégrée pour les tâches de base de traitement d'images

  • Simulation basée sur l'image du pipeline de traitement de l'image pour un passage rapide et facile de l'idée à la solution

Découvrir VisualApplets

Services d'acquisition d'images et programmation FPGA

Services pour les pinces d'acquisition personnalisées

Nous pouvons vous proposer différents ensembles de services allant de l'assistance au développement d'un système de vision spécifique à un projet :

  • Conseil et soutien pour des tâches/applications spécifiques du projet

  • Programmation de nos pinces d'acquisition pour répondre aux exigences de votre application

  • Test de l'interaction sans erreur de tout le matériel Vision dès la phase de conception

En nous choisissant comme partenaire, vous bénéficiez de nos nombreuses années d'expertise dans le domaine du prétraitement d'images avec des cartes d'acquisition.

En savoir plus sur les services d'acquisition d'images

En haut : image avec plage dynamique standard et zones surexposées. Au centre : Image avec plage dynamique standard et des zones sombres sans détails. En bas : Image HDR avec plage dynamique élevée d'environ 100dB et une meilleure reproduction des détails.
En haut : image avec plage dynamique standard et zones surexposées. Au centre : Image avec plage dynamique standard et des zones sombres sans détails. En bas : Image HDR avec plage dynamique élevée d'environ 100dB et une meilleure reproduction des détails.

HDR pour les caméras linéaires racer 2 L

Les applications linéaires présentent souvent de grandes différences de luminosité. Comme les capteurs linéaires ne capturent pas toujours les zones les plus claires et les plus sombres de l'image (c'est-à-dire toute la plage dynamique), le contenu de l'image peut être perdu. Notre système de vision, composé d'une caméra linéaire racer 2 L, d'une carte d'acquisition ImaFlex programmable et d'une applet HDR, résout ce problème.


Vers le système de vision linéaire HDR

Plus d'informations sur les cartes d'acquisition

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.