Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

daA2500-60mc - Basler dart

Die Basler daA2500-60mc BCON for MIPI-Kameramodul mit dem ON Semiconductor AR0521 CMOS Sensor liefert 60 Bilder pro Sekunde bei 5 MP Auflösung.

„Menschliches Auge“ BCON for MIPI ISP
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler dart - daA2500-60mc
  • Basler dart - daA2500-60mc
  • Basler dart - daA2500-60mc
  • Basler dart - daA2500-60mc
  • Basler dart - daA2500-60mc
  • Basler dart - daA2500-60mc

Allgemeine Information

Series Production: now
Artikelnummer No-Mount: 107645, S-Mount: 107646, No-Mount (Tray, 40 pcs): 107711, S-Mount (Tray, 40 pcs): 107712

Sensor

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor AR0521
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Max. Bildkreis 1/2.5"
Sensor Typ CMOS
Auflösung (HxV) 2560 px x 1920 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 60 fps
Mono/Farbe Color

Kameradaten

Schnittstelle BCON for MIPI
Pixel Bit Depth 8,12 bits
Synchronisierung
  • free-run
  • software trigger
Bildverarbeitung Host processor (ISP)
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Digitaler Input 2
Digitaler Output 2
Stromversorgung
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Leistung (typisch) 0,6 W

Bauform

Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 27 mm x 27 mm x 5,3 mm
Objektivanschluss
  • S-mount
  • none
Gewicht (typisch) 9g

Konformität

Konformität
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL

Features

Color Creation and Enhancement
Image Acquisition Control
Miscellaneous
Pixel Formats
Standard Features
Objektive

Objektive

Für die dart Kameraserie mit einer Sensorgrößer kleiner oder gleich 1/2'' können Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und den Basler Lenses profitieren. Für dart Kameras mit größeren Sensoren erhalten Sie Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unseren dart Kameras getestet. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2

Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2
Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"
Objektivanschluss S-mount
Max. Bildkreis 1/2"
Brennweite 4.0 mm
Blendenbereich F1.6
Iris Typ fixed
 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2
Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"
Objektivanschluss S-mount
Max. Bildkreis 1/2"
Brennweite 16.0 mm
Blendenbereich F1.6
Iris Typ fixed
 - Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2

Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2
Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Objektivanschluss S-mount
Max. Bildkreis 1/2"
Brennweite 25.0 mm
Blendenbereich F2.4
Iris Typ fixed
 - Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2

Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2
Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"
Objektivanschluss S-mount
Max. Bildkreis 1/2"
Brennweite 6.0 mm
Blendenbereich F1.6
Iris Typ fixed
Alle Objektive - daA2500-60mc
Kabel

Kabel

Hier finden Sie unser breites Portfolio an Datenkabeln für Kameras der dart Kameraserie. Um sicherzustellen, dass die Datenkabel optimal zu Ihrer dart Kamera passen, haben wir sie eingehend auf die Kompatibilität mit den dart Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable BCON for LVDS, 400mm

Cable BCON for LVDS, 400mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Cable BCON for LVDS, 400mm
Cable BCON for LVDS, 400mm
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle BCON for LVDS
Kabellänge 0.4 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
Alle Kabel - daA2500-60mc
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihre dart Kamera: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die dart Kameraserie abgestimmt sind.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - daA2500-60mc
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - daA2500-60mc
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - daA2500-60mc
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - daA2500-60mc
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - daA2500-60mc
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler dart Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - daA2500-60mc
value

Release Notes

Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.

Alle Release Notes - daA2500-60mc
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben.

Alle ReadMe - daA2500-60mc
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - daA2500-60mc
value

Sonstiges

In der Kategorie Sonstiges sind Use Cases (Anwendungsfälle) und Fachartikel aufgeführt. Während in den Fachartikeln detaillierte Hintergrundinformationen gegeben werden, stellen wir in den Use Cases Einsatzmöglichkeiten für Basler Kameras unter spezifischen Randbedingungen dar.

Alle Sonstiges - daA2500-60mc