Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

daA1280-54lm - Basler dart

Die Basler daA1280-54lm BCON-Kamera mit dem ON Semiconductor AR0134 CMOS Sensor liefert 54 Bilder pro Sekunde bei 1,2 MP Auflösung.

„Menschliches Auge“ In-camera pre-processing BCON for LVDS
Jetzt kaufen oder Angebot anfordern

daA1280-54lm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Testkamera anfragen
merken
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm
  • Basler dart - daA1280-54lm

Allgemeine Information

Artikelnummer No-Mount: 107139, CS-Mount: 107140, S-Mount: 107141

Sensor

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor AR0134
Shutter-Technologie Global Shutter
Max. Bildkreis 1/3"
Sensor Typ CMOS
Sensorgröße 4,8 mm x 3,6 mm
Auflösung (H x V) 1280 px x 960 px
Auflösung 1.2 MP
Pixelgröße (H x V) 3,75 µm x 3,75 µm
Bildrate 54 fps
Mono/ Farbe Mono

Kameradaten

Schnittstelle BCON for LVDS
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
Digitaler Input 1
Digitaler Output 2
Stromversorgung
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
Leistung (typisch) 1,3 W

Bauform

Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 4,9 mm x 27 mm x 27 mm
Objektivanschluss
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
Temperaturbereich 0 - 50°C
Gewicht (typisch) 15g

Konformität

Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC

Features

Color Creation and Enhancement
  • Auto Function Profile: Anti-Flicker
  • Backlight Compensation
  • Contrast Enhancement
Image Acquisition Control
  • Acquisition Status
  • Frame Start Trigger
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • User Defined Values
  • User Sets (Configuration Sets)
Physical Interface and I/O Control
  • Debouncer
  • I/O Signals: User Output
  • Line Source Signals: User Output
  • Minimum Output Pulse Width
Pixel Formats
Standard Features
  • Auto Function Profile
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Black Level
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed (Control via API)
  • Gain
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Region of Interest (ROI)
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Test Images
Objektive

Objektive

Für die dart Kameraserie mit einer Sensorgrößer kleiner oder gleich 1/2'' können Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und den Basler Lenses profitieren. Für dart Kameras mit größeren Sensoren erhalten Sie Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unseren dart Kameras getestet. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 6.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 16.0 mm
Blendenbereich F2.0 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 4.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1/2.5"
Brennweite 8.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F22.0
Iris Typ manual
Alle Objektive - daA1280-54lm
Kabel

Kabel

Hier finden Sie unser breites Portfolio an Datenkabeln für Kameras der dart Kameraserie. Um sicherzustellen, dass die Datenkabel optimal zu Ihrer dart Kamera passen, haben wir sie eingehend auf die Kompatibilität mit den dart Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable BCON for LVDS, 400mm

Cable BCON for LVDS, 400mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Cable BCON for LVDS, 400mm
Cable BCON for LVDS, 400mm
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle BCON for LVDS
Kabellänge 0.4 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
Alle Kabel - daA1280-54lm
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihre dart Kamera: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die dart Kameraserie abgestimmt sind.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Spacer ring CS-mount for Basler Lens

Spacer ring CS-mount for Basler Lens

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
 - CS-mount to C-mount adapter

CS-mount to C-mount adapter

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

 - CS-mount to C-mount adapter
CS-mount to C-mount adapter
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
 - Set of spare screws for Basler Lenses
 - Set of spare screws for Basler Lenses
Set of spare screws for Basler Lenses
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
Weiteres Zubehör - daA1280-54lm
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - daA1280-54lm
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - daA1280-54lm
value

Success Stories

Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Success Stories - daA1280-54lm
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - daA1280-54lm
value

Marketing Notes

Basler Marketing Notes vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Marketing Notes - daA1280-54lm
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler dart enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - daA1280-54lm
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler beat Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - daA1280-54lm
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben.

Alle ReadMe - daA1280-54lm
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - daA1280-54lm

Abmessung für daA1280-54lm

In der Dimensionszeichnung finden Sie die genauen Abmessungen einer Kamera/eines Produkts. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Dimensionszeichnung für daA1280-54lm herunterzuladen.

Zum Download Basler dart - daA1280-54lm