AI 支援的消費性商品包裝分選
用於 AI 支援物件識別和訂單揀貨夾取點判定的軟體模組
使用 3D 影像處理和我們的 ItemPickAI 軟體,可提高倉儲物流的效率和精準度。該軟體支援揀選流程,人工智慧可辨識密集包裝容器中的消費性商品(如食品、藥局和電子產品),並提供機器人精確的夾取點。優點包括降低錯誤率、加快訂單處理速度。
在混亂環境中進行精確的訂單㨂選
自動化夾取面臨的挑戰是如何精準地夾取各式各樣的物件。 ItemPickAI 這正是軟體的用武之地:機器人可識別各種消費性商品,包括食品到電子產品,甚至在密集包裝的貨櫃中進行作業。該軟體可確定最佳夾取位置,可降低倉儲物流錯誤率並減少產品損壞。

AI 夾取點判定
使用全新「消費性商品」模型類型,ItemPickAI即可進行夾取最佳化。無論使用何種夾具類型(吸力夾具或雙指夾具),人工智慧都能辨別物品,並計算出最佳夾取位置。會以完整的姿勢將夾取點傳送到機器人系統,形式包括同質 4×4 變換矩陣或平移 + 四元數。可以直接整合到機器人控制器中。
此外,每個夾取點都會有最大可用夾取面的尺寸,該夾取面被定義為一個橢圓。指定夾取面的最小尺寸,可以篩選出表面太小的點,並選擇最大可能的夾取橢圓。
智慧型防撞功能,可確保夾取安全性
避免碰撞是機器人篩選訂單時能夠順利運作的關鍵,尤其是對於塞滿包裝的貨櫃更是重要。ItemPickAI會檢查可能的夾取點,以避免與載具及環境發生碰撞,並提供機器人控制器對應的狀態訊息。這可讓使用者啟動檢查例行作業,例如將可能與負載載具底部的碰撞納入考量。另外,ItemPickAI 還可確定夾具幾何形狀與負載載體之間的最小距離,以達成無碰撞夾取流程。
三維點雲讓軟體不僅能評估夾具與載具之間的可能碰撞,還能考慮鄰近物件,確定夾取點的安全性。3D 點雲資料的處理,可靈活連接不同的 3D 相機。夾取點自動檢測和碰撞避免功能,確實可減少產品損壞和錯誤夾取。
ItemPickAI: 提高效率、減少錯誤、更具彈性
即時物件辨識:以 AI 分析直接在電腦上進行快速處理。3D Camera Cube
人工智慧精確夾取點計算:強大的神經網路,可根據2D 和 3D 影像資料來確定夾取點。
精確的夾取:ItemPickAI 能可靠地辨識消費性商品,即使是混合貨櫃中的消費性商品,並提供機器人經過碰撞檢查的夾取點。
產品保護:ItemPickAI的智慧型夾取點偵測功能,有助於保護物品和包裝不受損壞。即使是具有挑戰性的表面,例如光面或部分透明的包裝,也能找到穩定的夾取點。
調適性:ItemPickAI可根據需求,提供吸爪和雙指夾取器合適的夾取點和方向。
可擴充性:ItemPickAI 適用於各種規模大小的倉庫,以及多種消費性商品類別。

機器人整合
我們提供各種解決方案,讓您可以輕鬆地將我們的3D 相機和軟體模組與您偏好的機器人搭配使用。提供適用於許多常見機器人品牌的整合模組和範例程式,可將視覺解決方案整合至該機器人控制器中。
EKIBridge適用於 KUKA
URcap 適用於Universal Robots
Generic Robot Interface適用於 ABB、FANUC 和Techman Robot 產品。 即將推出 Franka Robotics、Fruitcore Robotics、和Yaskawa 產品支援。我們很樂意透過申請來提供這些產品。
您的機器人不在清單內?我們會設法提供支援!
聯絡我們機器人系統 3D 解決方案
ItemPickAI 使用 3D 相機提供的資料來可靠地拍攝場景,並執行精確的點雲分析:透過標準化介面進行整合,例如GenICam或GigE Vision以及pylon SDK。

使用 Basler 雙目視覺相機或 stereo ace 相機,可以精確地偵測拍攝場景的深度。這些相機可以直接安裝在機器人的手臂上,也可以靜態裝設在手臂外。
Basler 3D Camera Cube 對於用來進行影像處理的強大嵌入式電腦,以及執行如 ItemPickAI 等高運算需求應用來說是必要的:這對於 stereo ace 相機來說是必備的,特別是在搭配 stereo visard 用於高需求情境時更是如此。
雙目視覺相機 Randomdot Projector可在場景上建立高解析度的隨機點圖案,提供更佳的深度偵測和更精確的點雲,即使在困難的表面和光線條件下也是如此。
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。

使用 AI 進行軟性包裝的智慧型篩選
ItemPickAI 軟體使用神經網路來決定機器人輔助吸墊拾放應用的精確抓取點。即使是定義類別中的靈活和先前未知的物件,也能可靠地識別出來 - 即使是以集裝箱或載具交付的非結構化貨物。無論是未混合或混合的貨物都能順利處理。
不同的物件類別,例如消費品或袋子,可以隨時彈性地客製化。這意味著,無需人工智能或影像處理領域的專業知識,即可輕鬆、高效地實施揀選和(去)托盤化流程。
ItemPickAI 袋子分類