機器人視覺介面
將機器視覺整合至機器人應用
現代化介面可實現視覺系統與機器人控制單元之間的通訊。其中,3D 視覺在工業機器人領域中尤為關鍵。透過 REST API、ROS、OPC UA、gRPC 等介面,或是具備機器人控制軟體專用外掛程式的通用介面,可確保 3D 視覺系統與機器人之間穩定的資料傳輸,進而實現精確控制。
最後更新: 2025/10/15
3D 視覺在機器人領域的應用與優勢
機器視覺系統在機器人技術中執行的關鍵任務,遠遠超過單純的影像擷取。機器視覺系統可精確辨識物件、確定位置與方向,並帶來可靠的品質控制。使用 3D 視覺技術,可以高效率實現取放應用、檢測任務與彈性的自動化解決方案。
與傳統 2D 解決方案相比,3D 影像處理讓機器人具備決定性的優勢。由於能取得深度資訊,機器人不僅可以辨識物件的位置,還可以辨識物件的空間位置和方向。因此,即使在複雜或重疊的情況下,也能精確進行抓取。3D 視覺可支援空間中的可靠引導、安全避開障礙物,並且靈活地適應不斷變化的環境。因此,3D 視覺系統可大幅提升現代機器人應用的流程可靠性、效率和多功能性。

整合視覺系統的介面
選擇正確的介面,對於將機器視覺成功整合至機器人應用十分重要。除了標準化介面外,還有一系列製造商特定的外掛程式和橋接器可供使用。機器視覺系統和機器人控制器也可透過直接通訊通道進行有效合作。
本章概述
各種最為重要的介面、
經實際驗證可行的技術與通訊協定,
以及在選擇和實作時需特別注意的事項。
標準化介面
REST API
REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) 是一種廣泛用於整合機器視覺系統與機器人應用的介面。該介面可在影像處理元件與機器人控制器間進行標準化、與平台無關的資料交換。可以檢索影像資料、位置資訊或狀態訊息,並透過 HTTP 要求 將指令傳送至視覺系統。
REST API 的一大優勢在於其靈活性:可輕易整合至現有的 IT 基礎架構,並與多種程式語言相容。因此,電腦和可程式邏輯控制器 (PLC) 可以彼此通訊。通常透過現有的程式庫和工具來進行整合,因此可以減少開發所需投入的心力。
REST API 特別適用於需要在視覺系統與機器人之間進行可靠、結構化通訊的應用。典型的應用領域,包括傳輸取放坐標、擷取品質資料或控制影像擷取程序。使用開放式標準,可確保未來的相容性,並且更容易連接不同的機器人平台。

ROS 和 ROS 2
ROS(Robot Operating System)和 ROS 2 是專為機器人應用開發與整合而開發的開放式中介軟體平台。提供標準化通訊介面,可讓機器視覺系統與機器人控制器之間順暢連接運作。透過 ROS 和 ROS 2,可以有效地交換感測器資料、影像資訊和控制指令,並靈活地執行複雜的自動化任務。
由於機器人社群的廣泛支援,以及有眾多開放源碼套件可用,視覺元件可以快速整合,並實現個別的解決方案。ROS 和 ROS 2 具有高度的靈活性和可擴展性,尤其適用於研究和開發環境以及原型設計製作。
OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) 是一種獨立於製造商的工業自動化通訊標準,可讓機器視覺系統、機器人和其他自動化元件之間進行安全可靠的資料交換。OPC UA 支援複雜的資料結構、方法呼叫,並提供高度互通性,讓機器視覺解決方案可彈性整合至現有的生產環境中。
典型的應用領域包括即時傳輸流程資料、狀態資訊和控制指令,尤其是網路化的工業 4.0應用。Basler Stereo visard 3D 相機為 3D 視覺解決方案提供 OPC UA 介面。OPC UA 伺服器可透過授權更新啟用。

gRPC
gRPC 與其他標準化介面 (例如 REST API 或 OPC UA) 的不同之處,在於使用高效率的 HTTP/2 通訊協定,並使用通訊協定緩衝區來進行二進位資料傳輸。因此 gRPC 的通訊特別快速且省資源,特別適合需要高效率並傳輸大量資料的應用。
其優點為雙向串流和自動產生不同程式語言程式碼。但缺點是在工業環境中的普及率較低,而且與文字介面相比,故障排除較為複雜。

GenICam
GenICam 是用於統一控制和配置工業相機的標準,並非視覺系統和機器人控制器之間的直接通訊方式。該標準在整個產業的影像處理流程中受到廣泛運用,並有助於將不同型號的相機整合到視覺系統中。
GenICam 可直接存取影像和深度資料,是工業影像處理的重要產業標準。GenICam 和 gRPC 都是主要用於傳輸此影像資料的介面,因此特別適用於相機和評估系統之間的串流。
相較之下,REST API、OPC UA 或 ROS 等介面,主要用來與機器人控制器溝通分析結果與控制資料;通常只處理軟體模組本身的姿勢結果。
最重要標準化介面的比較
下表概述各個標準介面的最重要特性和應用領域,這些介面用於將機器視覺整合到工業環境中的機器人應用中。
介面 | 通訊協定 / 技術 | 典型使用案例 | 優點 | 缺點 | 產業應用普及性 |
REST API | HTTP、JSON/XML | 一般系統整合、網頁應用、機器人技術 | 跨平台、普及度高、導入快速 | 無即時處理能力、以文字為基礎、延遲較高 | 高 |
|---|---|---|---|---|---|
ROS | TCP/IP、自訂協定 | 研究開發、原型設計、彈性機器人解決方案 | 擁有龐大社群、眾多開源套件、高度彈性 | 即時處理能力有限,較不適用於量產環境 | Medium |
ROS 2 | DDS、UDP、TCP/IP | 工業 4.0、現代機器人技術、即時應用 | 強化即時處理能力、具擴充性、適用於產業應用 | 設定較為複雜、仍在持續開發中 | 增加 |
OPC UA | TCP/IP、二進制、XML | 工業自動化、製程通訊 | 與廠商無關、具高安全性、支援複雜資料傳輸 | 整合工作量較高、規格較為複雜 | 高 |
gRPC | HTTP/2、協定緩衝區 | 高效能、分散式系統、微服務架構、機器人技術 | 效能極高、雙向串流傳輸、支援自動程式碼產生 | 在產業中的使用較少,除錯流程較為複雜 | 低→提升中 |
GenICam | GenICam 標準、XML、各種協定 (例如 GigE Vision、USB3 Vision) | 工業影像、相機控制、整合至視覺系統 | 與品牌無關的相機控制、高度彈性、便於整合各類相機 | 無法與機器人控制單元直接進行資料交換,主要用於相機設定與控制 | 在機器視覺中使用率極高 |
製造商特定的外掛程式與橋接器
URCap
URCap 是 Universal Robots 專門開發的外掛框架,用來擴充其機器人控制器的功能;可以整合額外的功能和週邊裝置,但為專屬設計,僅適用於 Universal Robots 的機器人平台,且不遵循任何開放、與製造商無關的標準。
URCap 可實現隨插即用安裝,並可輕鬆將視覺系統與 Universal Robots 搭配使用。該介面可在視覺系統與機器人控制器之間建立直接連線。可透過 PolyScope 指令延伸或網頁介面方便地進行設定。使用 URCap 的先決條件,是 CB 系列機器人使用 PolyScope 3.12.0 或更高版本,或 E 系列機器人使用 PolyScope 5.6.0 或更高版本。
URcap|Universal Robots 的 PolyScope 擴充功能適用於 KUKA 的 EKIBridge
EKIBridge 是以 KUKA.Ethernet KRL Framework 為基礎的介面,可讓 KUKA 機器人控制器和外部系統(例如機器視覺解決方案)進行溝通。使用 EKIBridge 可透過乙太網路來可靠地交換資料和指令。
例如可直接從機器人程式中實作服務呼叫、狀態查詢或位置資料傳輸。EKIBridge 支援在 KUKA 機器人應用中,靈活且以應用為導向來整合影像處理系統。
EKIBridge|KUKA 的軟體擴充套件GRI - 適用於任何機器人的通用介面
通用機器人介面 (GRI) 是一種具備未來性且功能強大的介面,全面相容於所有支援 TCP 通訊的機器人平台。目前已提供 ABB、Fanuc、Techman 等主流機器人品牌的 範例程式碼;Franka Robotics、fruitcorerobotics 和 Yaskawa 的更多範例將隨後釋出,部分內容可依需求即時索取。
相較於 REST API 複雜的 HTTP 請求,GRI 採用精簡的 TCP Socket 通訊。請求是透過 Web GUI 配置的單純作業 ID,而回應則以固定靜態的格式提供夾取座標。由於機器人控制器僅需極短的程式碼片段,因此大幅減少了整合與實施的複雜度。
GRI 可直接在 Basler Stereo visard 上執行,因此不需要額外的硬體或使用者端應用程式。
GRI | 通用機器人介面
您的機器人不在列表中?我們將協助您找到整合方案!
聯絡我們最重要的製造商特定介面比較
本表概述各種機器人介面最重要的特性和應用領域,以便將機器視覺整合到工業環境中的機器人應用中。
介面 | 通訊協定 / 技術 | 典型使用案例 | 優點 | 缺點 | 產業應用普及性 |
URCap | 專屬、PolyScope、TCP/IP | 通用機器人、隨插即用的整合週邊設備 | 安裝簡便、可直接連接、設定直覺、文件齊全 | 僅適用於 Universal Robots,並依賴 PolyScope 版本 | 高(與 Universal Robots ) |
|---|---|---|---|---|---|
EKI 橋接 | KUKA.Ethernet KRL、TCP/IP | KUKA 機器人,整合外部系統 (例如視覺) | 資料傳輸彈性高、整合深度高、用途多元 | 僅適用於 KUKA,需購買授權,需具備程式設計能力 | 高(與 KUKA ) |
GRI | TCP 插口,專屬 | 支援 TCP 的機器人,例如 ABB、Fanuc、Techman、Yaskawa | 相容多家品牌、腳本撰寫需求低、無需額外硬體、導入快速 | 回應格式固定,彈性較 API 低,客製化程度有限 | 增加 |
其他機器人製造商及其介面
製造商 | 介面/外掛程式 | 視覺整合 | 電腦通訊 | 即時處理能力 | 專屬 |
ABB | PC 介面 / RAPID Socket | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
|---|---|---|---|---|---|
Fanuc | Karel / Socket 訊息傳遞 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Yaskawa | MotoPlus / MotoCOM | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Stäubli | VAL3 TCP/IP 介面 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Omron Techman | TMflow 外掛程式 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Denso | B-CAP / ORiN | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
KUKA | RSI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Beckhoff | TwinCAT Vision 整合 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
視覺系統與機器人控制器的直接通訊
透過此類型的整合,例如將擷取位置、品質特性或狀態資訊等資料傳送至機器人控制器時無須繞道,可直接在機器人程式中處理。
透過擴充指令集或參數調整,可以高效執行抓取點動態轉移、控制測試序列,或是彈性適應生產條件變化等任務。直接整合可確保短反應時間和高製程可靠性。這為機器人的智慧型自動化開拓了新的可能性。
機器人控制器的指令集應加以擴充,以包含可與視覺系統進行順暢互動的特定指令。其中包括:
拾取位置的要求與接收:
機器人可向視覺系統要求特定的座標或抓取點,並將其用於取放任務。傳送品質或檢測結果:
視覺系統可將檢測結果或狀態資訊直接傳送至機器人控制器,以觸發後續動作,例如退出故障零件。啟動和停止影像處理序列:
機器人可根據目前的生產步驟,針對性地啟動或停止影像擷取或評估程序。同步與觸發功能:
用於同步機器人移動和影像擷取的指令,例如用於線上檢測或在移動中抓取。
參數調整的影響,範例如下:
Runtime 參數:
調整視覺系統中的閾值、公差或濾鏡設定,以應對不同的產品變體或環境條件。夾持策略和夾具參數:
根據視覺系統提供的物件資料,動態調整抓取力、速度或工具類型。位置與路徑修正:
自影像處理結果來傳送修正值,以精確執行機器人的動作。
成功整合的秘訣
要成功將機器視覺整合至機器人應用中,必須仔細規劃並注意各項技術細節。以下提示將幫助您克服常見的挑戰,實作出高效、可靠的解決方案:
選擇最適合您的機器人平台和應用的所需介面 (例如 REST API、OPC UA、製造商特定的外掛程式)。
在專案初期檢查相機、視覺軟體和機器人控制器的相容性。
使用現有的範例程式碼和範本,進行快速且無錯誤的整合。
確認網路和通訊參數設定正確,以保證資料傳輸穩定。
預留足夠的時間來測試並驗證整體解決方案,尤其是複雜或安全關鍵的應用。
清楚記錄介面和流程,以利維護和擴充。
如果有針對性地使用 REST API 或 ROS 等介面,並使所有元件彼此達到最佳協調程度,就能成功地將機器視覺和 3D 視覺與機器人控制器相互整合。在選擇合適的機器人介面時,應將重點放在相容性、即時能力和可擴充性上,以實現精確且靈活的自動化解決方案。

真實案例與使用範例
實際案例將展示機器視覺系統在機器人的應用方式。典型的應用案例,例如分類、取放或品質控制,展示結合機器視覺和機器人技術的好處。以下使用案例說展示 Basler 相機和軟體解決方案如何實現高效、靈活、可靠的自動化解決方案。
結語
機器視覺與機器人應用的成功整合,為精準、靈活、高效的自動化解決方案開拓出新的可能性。例如 REST API、OPC UA、ROS、gRPC 或製造商特定的外掛程式等各種介面,則可讓機器視覺系統與機器人控制器之間進行順暢的通訊。
3D 視覺具備決定性的優勢,例如可靠的物件辨識和對複雜環境的動態適應。實際使用案例如取放、分揀和品質控制,都顯示了現代視覺解決方案在機器人領域的高效應用。
選擇正確的介面,同時仔細規劃整合,是專案成功與否的關鍵。可以將影像處理與機器人技術以最佳方式相互結合,以符合現代生產環境的要求。