인쇄 회로 기판 (PCB) 검사
정밀도와 속도로 탁월한 성능 제공
오늘날 경쟁이 치열한 시장에서, 더 빠른 PCB 검사 속도, 마이크론 단위의 회로 결함 검출, 복잡한 부품의 외관 결함 검사 요구에 어려움을 겪고 있지 않으신가요? Basler는 단순히 고성능 카메라만 제공하는 것이 아니라, 대량 생산 환경에서도 일관된 품질을 실현할 수 있도록 함께하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 글로벌 공급 안정성과 지역 기술 지원을 기반으로, PCB 제조의 모든 단계에서 까다로운 과제를 해결하고 수율을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

고속 & 고성능
고속 처리와 고정밀도의 완벽한 균형을 유지하여 AOI 시스템이 과제를 효율적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.손쉬운 통합, 더 빠른 시장 출시
쉽고 안정적인 SDK·API로 개발 효율을 높이고, 비용을 크게 절감할 수 있습니다.신뢰성 및 내구성
높은 안정성과 내구성을 지닌 제품으로 유지보수 부담을 줄이고, 생산 라인의 다운타임을 최소화하는 데 도움이 됩니다.현지 전문성을 갖춘 전략적 비전 파트너
안정적인 제품 공급과 현지 기술 지원으로 프로젝트의 원활한 진행을 보장합니다.
모든 PCB/PCBA 검사 요구에 맞게 설계됨
PCB/PCBA의 복잡성이 계속 증가함에 따라 기존의 검사 방법으로는 더 이상 오늘날의 엄격한 품질 표준을 충족할 수 없습니다. Basler의 머신 비전 솔루션은 이러한 진화하는 과제를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다.
검사 과제 극복: 적용 사례
Basler의 성공은 고객이 마주한 가장 까다로운 검사 과제를 해결하는 것에서 시작됩니다. 최신 인터페이스와 이미징 기술을 기반으로 한 머신비전 솔루션은 속도, 초고정밀, 시스템 안정성 간의 한계를 뛰어넘어 AOI 검사 효율과 품질을 실질적으로 향상시킵니다. Basler가 어떻게 이러한 트레이드오프를 극복하고 고객의 생산성을 높이는지, 그 실제 사례를 소개합니다.
기술 인사이트: PCB/PCBA 검사 마스터하기
뛰어난 검사 성능은 기술에 대한 깊은 이해에서 비롯됩니다. Basler는 복잡한 머신비전 원리를 쉽게 풀어, PCB/PCBA 검사에 필요한 핵심 기술을 명확히 이해하고 적용할 수 있도록 돕습니다. 이미지 처리 단계에서부터 출발하여, 검사 시스템을 근본적으로 최적화할 수 있도록 지원합니다.
가장 인기 있는 제품
PCB/PCBA 검사를 위해 특화 설계된 안정적이고 효율적인 솔루션으로, 귀사의 생산 라인에 완벽히 최적화되어 있습니다.