NUOVO

Basler Stereo mini STM-502u

  • Riferimento: 50 mm
  • Campo visivo: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Interfaccia: USB 3.0
Telecamera stereo leggera per una percezione affidabile della profondità 3D in applicazioni interne. Ideale per il rilevamento di oggetti e la navigazione dove le dimensioni, la potenza e il costo sono importanti.

La Basler Stereo mini STM-502u è una telecamera stereo compatta, alimentata via USB, progettata per una percezione 3D efficiente in ambienti interni. Grazie alla calibrazione di fabbrica e all'uscita di profondità a bassa latenza, fornisce dati di profondità affidabili per il rilevamento di oggetti, il posizionamento e la navigazione. Rispetto alla STM-501u, la STM-502u è dotata di un filtro IR-pass davanti ai sensori di profondità stereo, che riduce l'influenza della luce ambientale visibile. Questo migliora la robustezza nelle applicazioni con condizioni di illuminazione variabili o più difficili. La telecamera combina un sensore di profondità stereo a otturatore globale con un sensore RGB integrato, fornendo informazioni precise sulla profondità e sul contesto visivo. Il fattore di forma ridotto, il basso consumo energetico e la semplice integrazione USB rendono l'STM-502u adatto a robot mobili, sistemi intralogistici e applicazioni di visione integrate.
Telecamere stereo Basler per applicazioni robotiche: Basler Stereo ace, Basler Stereo visard e Basler Stereo mini

All Basler Stereo Camera Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all Stereo Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the Stereo Camera product table