Basler Light Ring-70OD-IP67-Red
- Tipo di illuminazione a LED: Ring Light
- Colore LED: Red
- Lunghezza d'onda di picco (tipica): 625 nm
- Illuminazione del connettore: M8 socket, male, 4 pin
- Classe di protezione: IP67
Se utilizzata con un cavo di sincronizzazione Basler, l’illuminazione può essere controllata direttamente tramite la telecamera Basler collegata, senza bisogno di un controller di illuminazione esterno, riducendo così gli sforzi di integrazione e cablaggio, nonché la complessità del sistema di visione.
- Funzioni di controllo: funzionamento sincronizzato del flash, regolazione della luminosità, modalità overdrive (per la massima emissione luminosa)
- Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera (Linea 3)
- Tutte le funzioni di controllo sono conformi allo standard GenICam, il che consente di gestirle tramite software, come ad esempio il software pylon. Non è richiesto alcun software separato.
- Rilevamento automatico del modello di illuminazione e configurazione iniziale da parte della telecamera
L’illuminazione può essere azionata senza il controllo della telecamera, sia in modalità continua che con luce attivata da trigger. Opzionalmente, è possibile il funzionamento dei LED controllato in corrente continua tramite un controller esterno.
L’illuminatore ring per uso industriale fornisce un’illuminazione uniforme e con poche ombre per ridurre al minimo le ombre nette sugli oggetti. Consente un’illuminazione riproducibile per risultati di ispezione affidabili, il che è fondamentale, ad esempio, durante l’ispezione di superfici, componenti o codici.
Nota: a partire dalla revisione 5, l'assegnazione dei pin varia in alcuni casi. Si prega di consultare la documentazione.