Controllo dell'illuminazione interna

Basler Light Ring-70OD-IP67-Blue

  • Tipo di illuminazione a LED: Ring Light
  • Colore LED: Blue
  • Lunghezza d'onda di picco (tipica): 465 nm
  • Illuminazione del connettore: M8 socket, male, 4 pin
  • Classe di protezione: IP67
Basler Light Ring-70OD-IP67-Blue produce una luce incidente circolare e presenta una superficie luminosa compresa tra 53 mm e 72 mm. Il colore dei LED è blu, con una lunghezza d'onda di picco di 465 nm. Grazie al connettore M8, questa luce ad anello con grado di protezione IP67 può essere utilizzata sia come sorgente luminosa autonoma sia, tramite un cavo di sincronizzazione Basler, come sistema di illuminazione completamente integrato e controllato dalla telecamera.

Se utilizzata con un cavo di sincronizzazione Basler, l’illuminazione può essere controllata direttamente tramite la telecamera Basler collegata, senza bisogno di un controller di illuminazione esterno, riducendo così gli sforzi di integrazione e cablaggio, nonché la complessità del sistema di visione.

  • Funzioni di controllo: funzionamento sincronizzato del flash, regolazione della luminosità, modalità overdrive (per la massima emissione luminosa)
  • Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera (Linea 3)
  • Tutte le funzioni di controllo sono conformi allo standard GenICam, il che consente di gestirle tramite software, come ad esempio il software pylon. Non è richiesto alcun software separato.
  • Rilevamento automatico del modello di illuminazione e configurazione iniziale da parte della telecamera

L’illuminazione può essere azionata senza il controllo della telecamera, sia in modalità continua che con luce attivata da trigger. Opzionalmente, è possibile il funzionamento dei LED controllato in corrente continua tramite un controller esterno.

L’illuminatore ring per uso industriale fornisce un’illuminazione uniforme e con poche ombre per ridurre al minimo le ombre nette sugli oggetti. Consente un’illuminazione riproducibile per risultati di ispezione affidabili, il che è fondamentale, ad esempio, durante l’ispezione di superfici, componenti o codici.

Nota: a partire dalla revisione 5, l'assegnazione dei pin varia in alcuni casi. Si prega di consultare la documentazione.

Seleziona il tuo modello

Seleziona Colore LED:

Sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori tramite la telecamera, il tutto all'interno dello stesso SDK.
Nuovo

Controllo degli obiettivi e degli illuminatori

Scopri un sistema di visione che ti permette di controllare l'obiettivo e l'illuminatore direttamente tramite la telecamera. L'intera configurazione viene gestita all'interno di un SDK, come il software Pylon. Potrai beneficiare di requisiti hardware e software minimi, oltre che di un'integrazione estremamente semplice.

Realizza il tuo sistema di visione adottando un approccio modulare:

  • Telecamera a scansione di area: modello ace 2 o boost R

  • Cavo di sincronizzazione Basler: cavo I/O per il controllo dell'obiettivo e dell'illuminatore

  • Obiettivo con messa a fuoco regolabile: lente motorizzata o lente liquida

  • I modelli di illuminatori della gamma Basler

Scopri come controllare obiettivi e illuminatori