Basler Cable USB 3.0, USB‑C sl/A, 3m
- Digitare: Data Cable
- Interfaccia: USB 3.0
- Lunghezza del cavo: 3 m
Il cavo dati USB-C Basler, lungo 3 m, presenta un connettore USB-C sul lato della telecamera e un connettore USB-A sul lato host.
Il cavo dati USB-C Basler garantisce una comunicazione dati USB 3.0 affidabile, priva di interferenze e ad alte prestazioni tra le telecamere Basler e i sistemi host. Progettato per gli ambienti industriali, offre un'elevata qualità del segnale e una connettività stabile anche in condizioni difficili.