Basler Cable USB 3.0, USB‑C sl/A, 1m

  • Digitare: Data Cable
  • Interfaccia: USB 3.0
  • Lunghezza del cavo: 1 m
Il cavo dati USB-C Basler, lungo 1 m, presenta un connettore USB-C sul lato della telecamera e un connettore USB-A sul lato host.

Il cavo dati USB-C Basler garantisce una comunicazione dati USB 3.0 affidabile, priva di interferenze e ad alte prestazioni tra le telecamere Basler e i sistemi host. Progettato per gli ambienti industriali, offre un'elevata qualità del segnale e una connettività stabile anche in condizioni difficili.

Seleziona il tuo modello

Seleziona Lunghezza del cavo: