Basler ToF Camera blaze-112s
- Risoluzione (MP): 0.3 MP
- Frame rate: 30 fps
- Lunghezza d’onda: 850 nm
- Campo visivo: 108° x 77°
- Interfaccia: GigE
- Descrizione dell'elaborazione dei dati: on-camera
Lo smart blaze-112s si basa sulla collaudata tecnologia Time-of-Flight del blaze-112 e fornisce dati 3D con una risoluzione di 640 x 480 pixel a una velocità massima di 30 fotogrammi al secondo. L’illuminatore a 850 nm e il campo visivo extra-ampio di 108° x 77° lo rendono adatto ad applicazioni 3D in ambienti interni che richiedono la copertura di un’area estesa. La telecamera 3D è ideale per applicazioni nei settori della logistica e della gestione dei magazzini, nonché nella robotica e nell’automazione industriale.
Inoltre, lo smart blaze-112s è dotato di una piattaforma di elaborazione Arm64 quad-core integrata con 8 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC. Il software specifico del cliente può essere eseguito direttamente sulla telecamera nello spazio utente Linux disponibile, consentendo l’elaborazione dei dati 3D in prossimità del sensore.
L’elaborazione locale può ridurre il carico di elaborazione sui sistemi di livello superiore e la quantità di dati da trasferire. Può inoltre abbreviare i tempi di risposta e semplificare l’architettura complessiva del sistema. In applicazioni adeguate, la smart blaze-112s può eliminare la necessità di un PC host separato dedicato all’elaborazione dei dati 3D.
Per una facile messa in servizio e integrazione della telecamera ToF Basler, è necessario il software pylon insieme al pacchetto supplementare

All Basler ToF Camera Models
Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ToF Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.