NUOVOBasler racer 2 TDIr2T16416-500cm
La telecamera a scansione di linea TDI Basler racer 2 XL r2T16416-500cm con CoaXPress-over-Fiber (CoF) e il sensore CMOS a scansione di linea GPixel GLT5016BSI (dimensioni pixel 5 µm x 5 µm) offre una velocità di scansione di linea molto elevata, fino a 500 kHz con risoluzione 16k e 256 stadi TDI.
La connessione ottica QSFP28 consente una larghezza di banda fino a 100 Gbps (4 x 25 Gbps), la compatibilità elettromagnetica e una lunghezza del cavo virtualmente illimitata.
I punti di forza del nostro sistema di visione CoaXPress TDI:
- Riduzione dei costi grazie al risparmio sui componenti hardware
- Sottilità dell'intero sistema grazie alla riduzione dei dati mediante la pre-elaborazione dell'immagine sul frame grabber
- Concetto di raffreddamento modulare: alette di raffreddamento passive e raffreddamento attivo ad aria compressa
- Consulenza di progetto, sviluppo di applicazioni e personalizzazione
La telecamera è compatibile con il frame grabber programmabile imaFlex 2 Dual 100 con due connessioni QSFP28 per gli ingressi della telecamera e l'inoltro dei dati. Insieme a componenti come il raffreddamento, il modulo ricetrasmettitore, i cavi dati e I/O, formano un sistema di visione TDI efficiente dal punto di vista dei costi.
Applicazioni mirate del sistema ad alte prestazioni
La telecamera a scansione lineare TDI e l'intero sistema di visione TDI offrono risultati eccezionali nelle seguenti applicazioni: ispezione di wafer e semiconduttori, ispezione di celle di batterie, ispezione di pannelli piatti e ispezione di PCB.