NUOVO

Basler ToF Camera blaze-101s

  • Risoluzione (MP): 0.3 MP
  • Frame rate: 30 fps
  • Lunghezza d’onda: 940 nm
  • Campo visivo: 67° x 51°
  • Interfaccia: GigE
  • Descrizione dell'elaborazione dei dati: on-camera
Elaborazione edge direttamente nella telecamera 3D: la telecamera Time-of-Flight (ToF) Basler smart blaze-101s combina le capacità di imaging 3D del modello blaze-101 con l’elaborazione edge integrata. La lunghezza d’onda di 940 nm e il campo visivo di 67° x 51° la rendono adatta sia per applicazioni in interni che per applicazioni in esterni con esposizione alla luce diurna. Una piattaforma di elaborazione Arm64 quad-core integrata, con 8 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC, consente l’esecuzione diretta sulla telecamera di applicazioni personalizzate e dell’elaborazione dei dati 3D.

Lo smart blaze-101s si basa sulla collaudata tecnologia Time-of-Flight del blaze-101 e fornisce dati 3D con una risoluzione di 640 x 480 pixel a una velocità massima di 30 fotogrammi al secondo. Grazie all’illuminatore a 940 nm e al campo visivo di 67° x 51°, è adatto sia per applicazioni in ambienti interni che per quelle all’aperto in condizioni di luce diurna. La telecamera 3D è ideale per applicazioni nei settori della logistica e della gestione dei magazzini, nonché nella robotica e nell’automazione industriale.

Inoltre, lo smart blaze-101s è dotato di una piattaforma di elaborazione Arm64 quad-core integrata con 8 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC. Il software specifico del cliente può essere eseguito direttamente sulla telecamera nello spazio utente Linux disponibile, consentendo l’elaborazione dei dati 3D in prossimità del sensore.

L’elaborazione locale può ridurre il carico di elaborazione sui sistemi di livello superiore e la quantità di dati da trasferire. Può inoltre abbreviare i tempi di risposta e semplificare l’architettura complessiva del sistema. In applicazioni adeguate, la smart blaze-101s può eliminare la necessità di un PC host separato dedicato all’elaborazione dei dati 3D.

Per una facile messa in servizio e integrazione della telecamera ToF Basler, è necessario il software pylon insieme al pacchetto supplementare.

Scaricate subito pylon e il pacchetto supplementare.

Seleziona il tuo modello

Seleziona Descrizione dell'elaborazione dei dati:

Telecamera Basler ToF

All Basler ToF Camera Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ToF Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the ToF Camera product table