Basler ace 2 X a2A2840-150g10mUV
- Sensore: IMX487
- Frame rate: 150 fps
- Risoluzione (MP): 8.1 MP
- Interfaccia: 10GigE
- Formato sensore: 2/3"
La telecamera Basler a2A2840-150g10mUV 10GigE offre una risoluzione di 8 MP con una frequenza di 150 fps. È dotata del sensore CMOS UV Pregius S di Sony con ottica retroilluminata e otturatore globale, il modello IMX487, in versione monocromatica con formato sensore da 2/3".
La telecamera industriale UV supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE), i connettori RJ45, il trasferimento dati tramite RDMA ed è compatibile con GenICam. È adatta, ad esempio, per applicazioni nell’ispezione di wafer e celle solari, nonché nella selezione della plastica, dove sono richieste larghezze di banda elevate. La telecamera si contraddistingue per il design molto compatto, il basso consumo energetico e il supporto RDMA. La tecnologia RDMA riduce al minimo il carico sulla CPU del computer host, liberandola così per le attività di elaborazione e analisi delle immagini.
La telecamera industriale UV supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE), i connettori RJ45, il trasferimento dati tramite RDMA ed è compatibile con GenICam. È adatta, ad esempio, per applicazioni nell’ispezione di wafer e celle solari, nonché nella selezione della plastica, dove sono richieste larghezze di banda elevate. La telecamera si contraddistingue per il design molto compatto, il basso consumo energetico e il supporto RDMA. La tecnologia RDMA riduce al minimo il carico sulla CPU del computer host, liberandola così per le attività di elaborazione e analisi delle immagini.

Maggiore velocità, minore sovraccarico
GigE Vision 3.0 rende la trasmissione dei dati delle immagini più veloce ed efficiente: grazie all’integrazione del protocollo di streaming RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet Version 2), i dati delle immagini vengono trasferiti tramite RDMA direttamente dalla scheda di rete alla RAM, senza buffering intermedio nella telecamera né passaggi attraverso la CPU. Ciò riduce significativamente il carico di elaborazione e crea maggiore capacità per velocità di trasmissione elevate, basse latenze e sistemi di visione scalabili.
Scoprilo ora
All Basler ace 2 Models
Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.