Comunicati stampa

Basler alla fiera VISION 2026: soluzioni di visione complete da un unico fornitore

Data
31 agosto 2026

Alla fiera internazionale dedicata alla visione artificiale che si tiene a Stoccarda, Basler presenta i nuovi prodotti della sua ampia gamma attraverso esempi concreti.

Alla fiera VISION 2026 (6-8 ottobre, Padiglione 8, Stand 8D50), Basler si propone come fornitore di soluzioni complete per le applicazioni di visione artificiale. All’insegna del motto “Accelerate Your Vision: Everything You Need for Your Vision Application”, Basler presenta una gamma coordinata di telecamere, componenti, software e servizi, sviluppata appositamente per soddisfare le diverse esigenze del settore della visione artificiale.

Dai componenti alle soluzioni complete

Basler si è trasformata da produttore di telecamere e componenti a partner orientato alle soluzioni. Presso il proprio stand, l’azienda mostra esattamente come telecamere, obiettivi, illuminatori, software e servizi interagiscano tra loro come sistemi integrati, e non come prodotti isolati.

Una gamma completa di soluzioni di visione, conveniente e ad alte prestazioni
Una gamma completa di soluzioni di visione, conveniente e ad alte prestazioni

Approcci per affrontare le sfide principali

Il team fieristico di Basler presenterà a Stoccarda alcuni esempi concreti delle esigenze più comuni dei clienti:

  • Combinabilità dei componenti di visione: Basler dimostra la flessibilità delle proprie soluzioni di visione attraverso una serie di dimostrazioni dal vivo, tra cui:

    • OCR e riconoscimento dei codici a barre basati sull'intelligenza artificiale con misurazione delle dimensioni di oggetti in movimento

    • Controllo centralizzato delle lenti e dell'illuminazione, compreso il confronto dell'autofocus

    • Configurazione del sistema di visione con componenti certificati IP67 per l'impiego in ambienti difficili.

  • Mobilità: tecnologia di visione 2D e 3D compatta, caratterizzata da un equilibrio ottimale tra dimensioni, peso e consumo energetico, unita a un eccellente rapporto qualità-prezzo: ideale per i robot mobili autonomi (AMR).

  • Prestazioni del sistema: dimostrazioni ad alta velocità e ad alta produttività con la telecamera ace 2 10GigE e la telecamera a colori trilineare racer 2 S per ispezioni di alta qualità di materiali in movimento.

Attenzione all'innovazione

Basler presenta diverse novità tecnologiche e innovazioni:

  • Controllo delle lenti e dell’illuminazione: controllo delle lenti e/o dell’illuminazione tramite un’unica linea I/O della telecamera e all’interno di un unico SDK.

  • Basler ace 2 10GigE: una telecamera 10GigE dalle dimensioni compatte (29 mm × 29 mm), dotata di PoE e RDMA.

  • Vision simulation: test virtuali di configurazioni di telecamere, obiettivi e illuminazione, nonché generazione di dati sintetici per l'addestramento dell'IA prima dell'implementazione dell'hardware effettivo.

  • Sviluppo agentico: un concetto per l’ingegneria della visione assistita dall’intelligenza artificiale che combina un agente di simulazione della visione con un agente pylon di codifica.


Peter Behringer, responsabile marketing EMEA di Basler, non vede l’ora di accogliere clienti e partner commerciali allo stand: “Alla fiera VISION 2026 non ci limiteremo a presentare i prodotti, ma dimostreremo come Basler operi in qualità di fornitore completo di soluzioni di visione artificiale e guidi il settore verso il futuro grazie alle innovazioni. Con tecnologie quali il controllo di obiettivi e illuminazione e la simulazione della visione, stiamo plasmando il futuro della visione artificiale. Dopotutto, è proprio l’interazione tra telecamere, obiettivi, illuminatori, software e servizi, intesi come sistemi integrati, a fare in definitiva la differenza tra singoli componenti e una vera soluzione.”

Download

Il vostro contatto per richieste stampa

Trova qui il tuo referente per le richieste stampa.

Contatto stampa

Ulteriori informazioni

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.