Lenti liquide Optotune per la tua telecamera Basler
Le lenti liquide integrate, Optotune Liquid Lenses della serie ELM, consentono una messa a fuoco rapida e precisa senza alcun movimento meccanico. Tutte le lenti possono essere controllate direttamente tramite telecamere Basler compatibili utilizzando lo stesso SDK — come il software pylon — che garantisce una facile integrazione e un elevato grado di flessibilità.
Ampia scelta
Per sensori di dimensioni fino a 4/3" e pixel di dimensioni minime pari a 2,4 µmFacile da usare
Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler nello stesso SDKElevata affidabilità
Elevata affidabilità nelle consegne, tempi di consegna brevi e disponibilità a lungo termineQualità testata
Ampio controllo qualità per obiettivi affidabili
Una panoramica sulle lenti liquide Optotune'

Serie Optotune ELM
La gamma di prodotti Basler comprende la serie ELM di lenti liquide a controllo elettronico di Optotune'. Le lenti liquide integrate consentono una messa a fuoco dinamica e senza usura, senza alcuna parte meccanica in movimento.
Per sensori di dimensioni fino a 4/3"
Supporta dimensioni dei pixel comprese tra 2,4 µm e 3,5 µm
Lunghezze focali fisse comprese tra 12 mm e 80 mm
Attacco a C
Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler installata su pylon
Ideale per applicazioni nei seguenti settori: automazione di magazzino, robotica, medicina e Life Science&

Informazioni su Optotune
Optotune è un fornitore leader a livello mondiale di tecnologie per il controllo della luce. Fondata nel 2008 come spin-off del Politecnico federale di Zurigo (ETH), l’azienda è all’avanguardia nel campo dei componenti ottici regolabili in modo flessibile, offrendo soluzioni più veloci, precise e affidabili per diversi settori industriali.
La tecnologia Optotunes consente progressi significativi nei settori dell'imaging, della tecnologia medica, della realtà aumentata e virtuale (AR/VR), della lavorazione laser, della proiezione e in molti altri ambiti.
Maggiori informazioni sugli obiettivi per telecamere Basler
Scopri di più sui nostri prodotti e le nostre applicazioni. La nostra documentazione completa fornisce tutte le informazioni necessarie.