Obiettivi con lunghezza focale fissa
Obiettivi

Obiettivi con lunghezza focale fissa

Per le tue applicazioni di visione artificiale

I nostri obiettivi a focale fissa offrono elevate prestazioni ottiche per applicazioni che richiedono una distanza di lavoro e un campo visivo costanti. Approfittate della nostra ampia gamma di obiettivi di alta qualità, perfettamente compatibili con le telecamere Basler e in grado di garantire una qualità dell'immagine affidabile per un'ampia varietà di applicazioni di visione artificiale.

  • Ampia scelta

    Con diverse lunghezze focali e attacchi, per sensori di diverse dimensioni e lunghezze d’onda
  • Elevata affidabilità

    Elevata affidabilità nelle consegne, tempi di consegna brevi e disponibilità a lungo termine
  • Qualità testata

    Ampio controllo qualità per obiettivi affidabili
  • Rapporto qualità/prezzo

    Obiettivi a focale fissa che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo

I nostri obiettivi a focale fissa

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri marchi partner completano la tua soluzione perfetta!

Cosa sono gli obiettivi a focale fissa?

Gli obiettivi a focale fissa offrono elevate prestazioni ottiche per applicazioni di imaging con distanza di lavoro fissa e campo visivo fisso.

Gli obiettivi a lunghezza focale fissa hanno una lunghezza focale fissa e offrono quindi un campo visivo definito. Vengono utilizzati in applicazioni di elaborazione delle immagini a livello industriale in cui la distanza di lavoro, il campo visivo e le condizioni di ripresa rimangono costanti. Il loro design ottico garantisce un’elevata qualità dell’immagine, oltre a risultati affidabili e riproducibili.

Gli obiettivi a focale fissa sono disponibili per una vasta gamma di risoluzioni. Gli obiettivi per risoluzioni standard rappresentano una soluzione conveniente per applicazioni in cui il costo è un fattore determinante. Gli obiettivi ad alta risoluzione garantiscono la massima qualità dell'immagine con distorsioni e vignettature minime e sono ideali per il rilevamento delle strutture più piccole.

Vantaggi degli obiettivi a focale fissa

Alta qualità dell'immagine


Gli obiettivi a focale fissa offrono prestazioni ottiche eccezionali, caratterizzate da elevato contrasto, elevata nitidezza e qualità dell'immagine uniforme fino agli angoli dell'inquadratura.


Risultati riproducibili


Il campo visivo fisso garantisce condizioni di acquisizione delle immagini costanti e consente di ottenere risultati di misurazione precisi e ripetibili.


Progettazione di sistemi semplici


Con distanze di lavoro costanti, non è necessaria alcuna regolazione dello zoom o della lunghezza focale. Ciò semplifica la scelta del sistema, la messa in servizio e la manutenzione.


Design industriale robusto


Le impostazioni meccanicamente stabili della messa a fuoco e dell'apertura, insieme alla capacità di funzionare in modo continuo, garantiscono una qualità dell'immagine costantemente elevata nel lungo periodo in ambienti industriali.


Soluzione conveniente


Grazie al loro design semplice, gli obiettivi a focale fissa offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e possono essere facilmente integrati nei sistemi di visione artificiale.

Applicazioni degli obiettivi a focale fissa

Gli obiettivi a focale fissa sono la scelta preferita per le operazioni di elaborazione delle immagini che richiedono una distanza di lavoro costante e condizioni di ripresa riproducibili.

  • Controllo qualità dei nastri trasportatori

  • Produzione di semiconduttori e produzione di precisione

  • Tecnologia di rilevamento e misurazione

  • Verificare la presenza e la completezza

  • Identificazione e classificazione dei componenti

  • Sistemi di ispezione automatizzati

Accessori adatti per i tuoi obiettivi a focale fissa

Trova tutto ciò che ti serve per utilizzare il tuo obiettivo. La nostra gamma di accessori per obiettivi destinati alla visione artificiale industriale comprende supporti, filtri e molto altro ancora.

Le nostre lenti per la visione industriale per produttore

Garantiamo la qualità e la compatibilità degli obiettivi dei nostri partner' con le nostre telecamere grazie a accurati test preliminari. Questi obiettivi soddisfano gli stessi standard di qualità dei prodotti Basler e offrono prestazioni ottimali se utilizzati con le nostre telecamere.

Maggiori informazioni sugli obiettivi a focale fissa Basler

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.