Aumentare la resa dei semiconduttori: quando la visione fa la differenza
Basler Semicon VisionCast – Serie di webinar sulle soluzioni di visione per il settore dei semiconduttori
Scoprite come la visione artificiale migliori la precisione delle ispezioni, riduca i difetti e contribuisca ad aumentare la resa nei processi avanzati di produzione dei semiconduttori. Alcuni casi di studio reali illustrano le applicazioni pratiche e i risultati ottenuti.
Questo webinar è offerto da Soda Vision e Basler.
Panoramica sul webinar
Con l'avanzare delle tecnologie dei semiconduttori verso i nodi da 2 nm e 3 nm e la crescente diffusione di innovazioni quali CoWoS, PLP e CPO, le esigenze in materia di ispezione stanno raggiungendo nuovi livelli di complessità e precisione.
In questa serie di webinar, analizziamo in che modo la tecnologia di visione possa aiutare i produttori di semiconduttori a superare le sfide più comuni legate all'ispezione, con conseguente miglioramento della qualità e della produttività.
Nella prima sessione di 30 minuti ci concentreremo su casi d’uso pratici incentrati sul tema: “Applicazioni di "visione artificiale per il miglioramento della resa”." Potrete'approfondire le principali sfide legate all’ispezione nei processi produttivi odierni e scoprire come Basler offre soluzioni in un panorama della visione artificiale in continua evoluzione.
Tra i punti chiave da ricordare figurano:
Comprendere le tendenze del mercato dei semiconduttori
Scopri come l'AOI migliora la resa e l'affidabilità
Riconoscere il valore delle partnership strategiche
A chi è rivolto:
Ingegneri coinvolti nei processi di ispezione dei semiconduttori
Coloro che stanno valutando o approfondendo la tecnologia ottica per la produzione di semiconduttori
Chiunque desideri imparare da casi d'uso e applicazioni reali
I responsabili delle decisioni alla ricerca di spunti per la progettazione di sistemi o la scelta dei prodotti