Progetto di innovazione

Ultra Compact Vision Sensor

Design compatto, efficiente dal punto di vista energetico e con intelligenza artificiale integrata

Il Ultra Compact Vision Sensor è un progetto innovativo che elabora i dati delle immagini direttamente sul dispositivo — senza bisogno di un computer esterno — in modo rapido e preciso. Grazie alle interfacce flessibili e all’integrazione GigE Vision, può essere facilmente integrata nei sistemi esistenti. Il concetto software ottimizzato e conforme alle licenze garantisce un utilizzo semplice ed efficiente in qualsiasi ambiente.

Ultra Compact Vision Sensor
  • Design compatto e prezzo interessante

    Dimensioni compatte (25 x 30 mm), involucro in plastica, opzione IP67 e prezzo più accessibile rispetto alle telecamere industriali tradizionali
  • Efficienza energetica

    Consumo energetico: max 1 watt; ideale per applicazioni mobili o alimentate a batteria
  • Integrazione semplice

    Telecamera GigE Vision, controllabile tramite il software Basler pylon
  • Funzionalità di intelligenza artificiale

    Capacità di elaborazione neurale per il rilevamento di bordi e crepe, il rilevamento e la classificazione di oggetti e altre applicazioni

Casi d'uso: dal controllo qualità alla robotica

Il Ultra Compact Vision Sensor si distingue per la sua versatilità in un'ampia gamma di applicazioni. Combina un design compatto con l'elaborazione delle immagini basata sull'intelligenza artificiale.

Controllo qualità

Controllo qualità

Il sensore di visione ultracompatto è in grado di ispezionare i prodotti verificandone la forma, il colore e la completezza. Consente di rilevare crepe e altri difetti direttamente durante il processo di produzione, garantendo un monitoraggio in tempo reale con maggiore efficienza.
Robotica

Robotica

Nel campo della robotica, il sensore svolge compiti quali il rilevamento della posizione e la prevenzione delle collisioni, individuando gli ostacoli. Il suo design compatto ne consente l'integrazione in bracci robotici di piccole dimensioni. Grazie al sensore con otturatore globale, i movimenti rapidi non rappresentano alcun problema. Il sensore può funzionare in modo autonomo o come parte di un sistema di controllo centrale.
Tracciabilità e identificazione

Tracciabilità e identificazione

Per le operazioni di identificazione, il Ultra Compact Vision Sensor sarà in grado, in futuro, di leggere codici a barre e numeri di serie. È ideale per le applicazioni di tracciabilità e rintracciabilità nel settore della logistica. Nel settore manifatturiero, consente un’allocazione precisa dei prodotti. L’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere ed elaborare in modo affidabile codici di vario tipo.
Sicurezza

Sicurezza

Nelle applicazioni di sorveglianza, il sensore rileva persone e veicoli in tempo reale. Può essere utilizzato in contesti di laboratorio, cantieri edili e ambienti commerciali. Il grado di protezione IP67 previsto e il basso consumo energetico rendono il sensore ideale per applicazioni remote in ambienti difficili. È possibile eseguire una pre-elaborazione intelligente direttamente sul dispositivo per ridurre i volumi di dati.

Elaborazione diretta delle immagini basata sull'intelligenza artificiale

Il Ultra Compact Vision Sensor elabora i dati delle immagini direttamente sul dispositivo — senza bisogno di un IPC esterno — con elevata velocità e precisione. L'elaborazione diretta delle immagini basata sull'intelligenza artificiale semplifica l'architettura del sistema e consente di prendere decisioni affidabili direttamente sulla macchina o sulla linea di trasporto.

Ultra Compact Vision Sensor
Dimensioni compatte, consumo energetico minimo: il Ultra Compact Vision Sensor in azione

Vantaggi del Ultra Compact Vision Sensor

  • Dimensioni compatte (25 x 30 mm) e prezzo interessante

  • Consumo energetico minimo (max. 1 watt)

  • Elaborazione delle immagini basata sull'intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo

  • È possibile un'integrazione rapida dei sensori

  • Interfaccia GigE Vision per un'integrazione perfetta nel sistema

  • Controllo e streaming video con il software Basler pylon

  • Stack software snello basato su FreeRTOS

  • Utilizzo efficiente della larghezza di banda grazie alla compressione JPEG

Che cos’è un progetto di innovazione?

Attualmente siamo alla ricerca di aziende partner con cui convalidare insieme i casi d'uso e realizzare i primi progetti pilota. Se avete un caso d'uso adatto, contattateci.

Trattandosi di un progetto in fase di innovazione, ci stiamo concentrando sull’analisi delle esperienze dei nostri clienti per valutare le prestazioni del Ultra Compact Vision Sensor nelle applicazioni reali e individuare quali tipi di casi d’uso siano generalmente possibili.

A tal fine, vorremmo comprendere le esigenze e le sfide specifiche della vostra applicazione e ottimizzare il prodotto su misura per voi.

Ci farebbe molto piacere che tu facessi parte di questo progetto di sviluppo!

Quali informazioni potrebbero esserci utili?

  • Come è strutturata la tua applicazione e qual è l'obiettivo?

  • In quale ambiente prevedete di utilizzare il sistema di visione?

  • Quale caso d'uso stai perseguendo, ad esempio il monitoraggio dei processi o il controllo qualità?

  • I tuoi dati di contatto, in modo da poterti contattare.

Jan Stoefer

Curiosità? Domande? Suggerimenti?

Fissa subito un appuntamento con i nostri esperti del team dedicato all'innovazione!