Comunicati stampa

Basler presenta un sistema di visione GMSL completo per applicazioni embedded

Data
24 marzo 2026

Basler lancia un sistema di visione GMSL completo adatto alle applicazioni embedded basate su NVIDIA® Jetson Orin™. Grazie all'abbinamento ottimale dei componenti hardware e software, la messa in servizio è semplice e veloce.

Basler AG,azienda leader internazionale nella produzione di soluzioni di visione artificiale ad alte prestazioni, presenta un sistema di visione con interfaccia Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™). La soluzione completa comprende componenti hardware e software abbinati in numerose varianti, che offrono flessibilità nella configurazione di un sistema di visione individuale. Grazie alla compatibilità con GenICam, la telecamera industriale Ace 2 GMSL riduce al minimo il lavoro di integrazione e manutenzione del sistema di visione. I pacchetti di abilitazione della telecamera, disponibili per PC industriali (IPC) presso partner selezionati, integrano la telecamera nell'applicazione di destinazione tramite plug-and-play. Se i clienti necessitano di assistenza per la configurazione e l'integrazione del sistema GMSL completo, gli specialisti della visione Basler' forniscono consulenza tecnica.

Sistema di visione GMSL completo di Basler per applicazioni embedded basate su NVIDIA Jetson Orin
Sistema di visione GMSL completo di Basler per applicazioni embedded basate su NVIDIA Jetson Orin

Componenti del sistema di visione GMSL

La telecamera Ace 2 GMSL è disponibile con sensori fino a una risoluzione di 24,4 MP e un frame rate massimo di 170 fps. L'elaborazione a bordo garantisce la compatibilità con GenICam e quindi una gestione semplice della telecamera con un'interfaccia integrata.

I robusti cavi coassiali con connettori FAKRA garantiscono una trasmissione stabile dei dati delle immagini tra la telecamera e l'IPC. Allo stesso tempo, alimentano la telecamera, consentendo così una semplice connessione a cavo singolo.

La configurazione tra la telecamera e l'IPC come sistema host, che è fondamentale per GMSL, è gestita da pacchetti software aggiuntivi chiamati Camera Enablement Packages. Sono specifici per l'IPC e sono disponibili per il download per una serie di IPC partner con processori NVIDIA Jetson Orin. I Camera Enablement Packages consentono una facile messa in servizio del sistema di visione tramite il sistema host.

Basler offre inoltre lenti, tipi di illuminazione di varie dimensioni e colori e il Lighting Controller per un semplice controllo dell'illuminazione.

Per valutare un'applicazione in fase di sviluppo, è disponibile un kit di adattatori che collega fino a quattro telecamere Ace 2 GMSL a NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit.

Melanie Gräsel, Product Manager di Basler, sottolinea:

Aree di applicazione dei sistemi di visione GMSL

I sistemi di visione basati su GMSL sono adatti alle applicazioni embedded più esigenti, comprese le attività complesse con più telecamere e connessione AI. Le telecamere GMSL trasmettono i dati delle immagini con una latenza minima e una larghezza di banda elevata e si adattano in modo ottimale alle applicazioni con un sistema NVIDIA Jetson Orin. La sincronizzazione precisa di più telecamere tramite GMSL consente una percezione affidabile dell'ambiente a 360° per applicazioni industriali come robot umanoidi, veicoli autonomi e sistemi logistici.

Kimberly Matsinger, Application Engineering Manager di Basler, sottolinea:

Ulteriori informazioni: www.baslerweb.com/gmsl

Download

Il vostro contatto per richieste stampa

Trova qui il tuo referente per le richieste stampa.

Contatto stampa

Ulteriori informazioni

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.